Specjalna konstrukcja igus® e-spool® dla maszyn scenicznych.
Wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu hałasu generowanego przez ruchome elementy na scenie są bardzo wysokie. Wymagania zależą od sytuacji, w której produkt jest użytkowany. Dla jednego klienta wymagany był poziom hałasu mniejszy niż 54 dB mierzony w odległości jednego metra od szpuli. Wartość ta jest nieco niższa od poziomu hałasu wytwarzanego przez standardowy system e-spool® (56 dB).
Konfiguracja testowa
System e-spool® jest poruszany w przestrzeni z izolacją akustyczną przy prędkości około 0,3 m/s. Hałas jest mierzony i rejestrowany w odległości 1 metra.
Wyniki testu:
Był to zarejestrowany poziom hałasu generowany przez e-spool® poruszający się z prędkością 0,3 m/s. : Leq : 42 dB(A) Lpeak : 48 dB(A)
Wniosek:
Specjalny e-spool® z dodatkowym tłumieniem hałasu powoduje, że poziom generowanego hałasu jest niższy niż wymagany.
Standardowy e-spool® SP1.850.14000.02.R.0 wygenerował tylko niewiele wyższy poziom hałasu w tych samych warunkach eksploatacji - Lpeak 56 dB(A); Leq = 49 dBA
Laboratorium testowe - jakość od igus®
Jakość z laboratorium eksperymentalnego igus®:
Zastosowania, w których występuje duża liczba cykli, duże prędkości i przyspieszenia lub trudne warunki środowiskowe, wymagają sprawdzonych w praktyce systemów, gwarantujących trwałość i niezawodność działania. W szczególności dotyczy to prowadników kablowych, kabli, a także polimerowych łożysk ślizgowych oraz systemów liniowych. igus® nieustannie przeprowadza badania we własnym laboratorium, w warunkach rzeczywistych. Co roku przeprowadzamy ponad 2000 testów e-prowadników kablowych i kabli, a także ponad 5000 testów łożysk ślizgowych. Nasze badania koncentrują się na wytrzymałości na rozciąganie oraz wytrzymałości na siły ścinające. Współczynniki tarcia, zużycia, siły napędowe oraz ścieralność w skrajnie różnych warunkach oraz przy różnych prędkościach. Badamy wpływ czynników, takich jak brud, pogoda, niskie temperatury, czy uderzenia i wstrząsy.