Zasady wypełniania sprężynowych bębnów przewodowych e-spool
Ze względu na szczególne obciążenia mechaniczne w e-spool, zalecamy stosowanie naszych przewodów chainflex. Dodatkowo rekomendujemy przestrzeganie następujących zasad wypełniania: 1. Przewody mogą być układane tylko obok siebie w prowadniku liniowym — nie należy układać kilku przewodów jeden na drugim!
2. W przypadku przewodów nieekranowanych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy stosować przewody chainflex z płaszczem zewnętrznym z TPE.
3. Przewody ekranowane powinny pochodzić z rodziny chainflex CFROBOT.
4. Należy przestrzegać maksymalnych promieni gięcia zastosowanego prowadnika twisterband.
5. Jeśli to możliwe, należy zastosować separatory w celu zabezpieczenia przewodów przed nachodzeniem na siebie i ścieraniem. Aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń wewnętrzną, należy zamontować separator w naprzemiennych segmentach.
6. Przewody należy układać zgodnie ze średnicą lub promieniem zgięcia — cienkie do wewnątrz i większe na zewnątrz.
8. Zastosuj system mocowania przewodów na obu końcach przewodu.s Węzeł opaski przewodowej nie może być ułożony w kierunku prowadnika.
8.s Przewody należy układać w prowadniku twisterband zachowując wolną przestrzeń zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz od osi obrotu.
Instrukcje montażu
W przypadku zastosowań z ruchem poziomym wymagana jest gładka powierzchnia, po której e-prowadnik może się poruszać.