Elastyczny materiał tej serii e-prowadników od igus® oraz niezawodne połączenie otwór/trzpień z mechanizmem wcisku umożliwiają łatwe ruchy skrętne i obrotowe
Poddano testom igus®
Przykład zastosowania
Stabilność skrętna łańcucha kablowego serii easychain® kompensuje nawet pionowo nierówne połaczenia.
2. Formowany wtryskowo (częściowo) podział wewnętrzny prowadnika kablowego, zasada wielokomorowej konstrukcji
Nie potrzeba wcześniejszego montażu separacji wewnętrznej łańcucha kablowego
Mechanizm działania
Oszczędność czasu
Częściowo formowany wtryskowo podział wewnętrzny prowadnika i właściwości wielokomorowej konstrukcji eliminują potrzebę późńiejszego montażu separatorów wewnętrznych. Oszczędzają Państwo czas montażu, a przewody już są właściwie ułożone w prowadniku.
Poddano testom igus®
Przykład zastosowania
Maszyna odbierająca zamówienie
Właściwie ułożone kable zapewniają bezawaryjną pracę
…łatwe wypełnianie przewodami - wystarczy kciukiem wcisnąć przewody do wnętrza prowadnika …redukcja czasu montażu do 80%
Mechanizm działania
mechanizm łatwego otwierania
Kable i węże mogą być po prostu wciśnięte kciukiem do wnętrza łańcucha kablowego. To redukuje czas montażu nawet do 80%.
Poddano testom igus®
Zredukuj czas montażu oraz cięcia nawet do 80%
Czas montażu: Włożenie 2 przewodów o średnicach Ø 6 i 10 mm (z przyjemnością przedstawimy Państwu szczegóły tego testu oraz wielu innych)
Przykład zastosowania
Prowadnik easychain® w mechanizmie rękawicy danych
Prowadnik igus® serii 03 w mechanizmie rękawicy danych - ochrona czujnika, dzięi czemu rękawica może być wprowadzona i usunięta z więsza łatwością. Wysokość wewnętrzna jedynie 5 mm
4… Może być wypełniany zarówno wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia gięcia
…Wersja E: Promień zewnętrzny (jak próbka) … Wersja Z : promień wewnętrzny
Mechanizm działania
Pasuje do Twojej aplikacji
Prowadnik kablowy easychain® jest zawsze dostępny w dwóch wersjach i może być wypełniany przewodami i wężami zarówno z zewnętrznej i wewnętrznej strony
Poddano testom igus®
Testy praktyczne
Szybko wprowadź lub usuń przewody z wnętrza Zprowadnika, zarówno po wewnętrznym lub zewnętrznym Epromieniu gięcia
Przykład zastosowania
Drzwi do metra
Idealny do ograniczonych przestrzeni montażowych. Szybkie i sprawne wypełnianie wprzewodami po wewnętrznym i zewnętrznym promieniu gięcia redukuje czas montażu i wymiany.
…ogniwa prowadnika trzymają się razem bezpiecznie i niezawodnie
Mechanizm działania
Opatentowany mechanizm przycisku na pin
Ogniwa prowadnika są niezawodnie trzymane nawet przy wysokich obciążeniach i umiarkowanym skręcie.
Poddano testom igus®
Test odporności na rozciąganie z użyciem urządzeń testowych marki Zwick
Testujemy każdy system prowadnikowy "na maszynie testującej wytrzymałość na rozciąganie" w laboratorium igus®, aby podać właściwe specyfikacje dotyczące maksymalnego dodatkowego obciążenia oraz długości samonośnej łańcucha kablowego
Dzięki prostokątnemu kształtowi, dystrybucja siły jest o wiele większa niż w okrągłym systemie zderzakowym (wzór naciku powierzchniowego = F/A).
Poddano testom igus®
Test odporności na łamanie w laboratorium igus®
W laboratorium igus® testujemy każdy system zasilania z użyciem specjalnie dostosowanej maszyny testującej, badając wytrzymałość na nacisk/łamanie, aby uzyskać rzetelne informacje na temat maks. dodatkowych obciążeń i długości samonośnych.
Przykład zastosowania
Łańcuchy kablowe easychain® w tramwajach
Mały promień gięcia odpowiedni do ograniczonych przestrzeni instalacyjnych i wysoka odporność na uszkodzenia, jak przedstawione na zdjęciu w zastosowaniu w tramwaju.
13... 1 244 przewodów chainflex® i ponad 4000 konfekcjonowanych przewodów napędowych z magazynu
...www.chainflex.pl ... Zapytaj o gwarancję igus® na przewody chainflex®!
Mechanizm działania
Różnorodność przewodów
Elastyczne przewody w prowadnikach kablowych lub robotach wymagają specjalnych właściwości, aby przetrwać wiele cykli, duże prędkości i przyspieszenia oraz bardziej wymagające warunki środowiskowe. Koniecznym wymogiem jest obecnie także wysoki poziom ochrony EMC oraz zgodność ze standardami i wytycznymi, takimi jak NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus i Profibus.
Poddano testom igus®
Złożone testy wszystkich przewodów chainflex® podczas pracy w ruchu
Wszystkie przewody chainflex® są zawsze testowane w praktyce. To znaczy w prowadniku kablowym lub w ruchu, np. w komorze klimatycznej igus® w temperaturze -40°C.
W tej wielowrzecionowej tokarce CNC każde ze stanowisk roboczych musi być bezpiecznie zaopatrzone w media, energię i sygnały. Duża dowolność ruchu we wszystkich osiach wymaga dużej wytrzymałości i niezawodności przewodów.
…Standardowy materiał - ISO Class 2…zgodnie z norma ISO 14644-1
Mechanizm działania
Poddano testom igus®
Aplikacje clean room poddane testom
Systemy zasilania serii E6 i E14 zostały przetestowane przez departament produkcji czystej i mikroprodukcji Instytutu Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA).
Przetestowane z prowadnikiem E14.3.038.0, prędkość: 1m/s.
Dostosowany do przewodów, dla jeszcze dłuższej żywotności kabli.
Mechanizm działania
Konstrukcja kompatybilna z przewodami
Gładkie, bezpieczne dla przewodów i zaokrąglone kontury zapewniają dużą żywotność przewodów i węży.
Poddano testom igus®
Zużycie przewodów
Przeprowadzamy długoterminowe testy na wszystkie przewody chainflex® pod kątem zużycia, a co za tym idzie ich żywotności, podczas pracy w aplikacjach w ciągłym ruchu. Przeprowadzamy również testy specjalnych przewodów naszych klientów, aby przewidzieć ich żywotność.
Przykład zastosowania
Niski współczynnik tarcia podczas pracy
Wiele przewodów, dokładnie ułożonych w łańcuchu kablowym. Prowadzone bezpiecznie i niezawodnie dzięki gładkim, kompatybilnym z przewodami konturom.