Do 17% oszczędności na mocy napędu - przewody: materiały izolacyjne i na płaszcz.
Przewody "chainflex®" specjalnie do zastosowania w łańcuchach kablowych również przyczyniają się do redukcji zużycia energii. Według najnowszych testów igus®, konserwatywne kalkulacje pokazują, że wysokiej jakości płaszcz i materiały izolacyjne - w zależności od kombinacji przekroju wewnętrznego i przewodów - pozwalają na oszczędność energii w granicach 5 i 30%. Zapotrzebowanie na energię może zostać zmniejszone o 17 procent.
Z jednej strony, zoptymalizowane mieszanki płaszcza, zaprojektowane do zastosowania w prowadnikach przewodów, umożliwiają osiągnięcie niskiej odporności na ścieranie. Po drugie, wysokiej jakości materiały płaszcza mogą być wytłaczane z bardzo cienkimi sciankami, co pozwala na redukcję wagi do 18% w porówaniu z konwencjonalnymi przewodami. Tylko dwa czynniki, które mogą być zastosowane, aby zredukować wymaganą siłę napędu.
Kwestia materiałów izolacyjnych: w szczególności wysokiej jakości materiały izolacyjne umożliwiają produkcję więszego napięcia przy takim samym przekroju elektrycznym. Lub odwrotnie, przekroje mogą być zmniejszone bez negatywnego wpływu na parametry elektryczne. Daje to możliwość redukcji masy do 30 procent.
Lżejsze przewody dzięki lepszym materiałom na płaszcz oraz izolację.
waga prowadnika e-chain® (400.200.250.0)
4.46 kg/m
Wypełnione 3 przewodami silnikowymi CF34 i 1 przewodem sterowniczym CF9
4.203 kg/m
Długość łańcucha
wypełnienie osiowe, 30m (równe 60m przesuwu)
Współczynnik tarcia µ
0.3
Przyspieszenie a
2 m/s²
Prędkość v
4 m/s
Masa e-chain system®
259.89 kg
Wymagane siły ciągnąco - pchające do
poruszenia systemu prowadników przewodów e-chain system®
1284.6 N
Wymagana max. siła do poruszenia systemu prowadnikowego e-chain system®
5.14 kW
Wymagana redukcja napędu
ok. 16%
Redukcja wagi przez zastosowanie wysokiej jakości materiałów na płaszcz.
Przewód PVC CF5.15.12
320 kg/km
TPE przewód CF9.15.12
265 kg/km (-17%)
Porównywalna konkurencja
295 kg/km
TPE przewód CF9.15.12
265 kg/km (-10%)
Redukcja wagi przez zastosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych.
CF5.60.04 (max. 44A)
360 kg/km
CF9.40.04 (max. 41A)
195 kg/km
Prąd zmniejszony o 3 amp, oszczędność 46% masy
Porównywalna konkurencja (44A)
396 kg/km
CF9.40.04 (max. 41A)
195 kg/km
Prąd zmniejszony o 3 amp, oszczędność 51% masy
Redukcja wagi przy założeniu, że moc napędowa może być zmniejszona ze względu na niższe całkowite obciążenie na łańcuchu kablowym i mniejsze siły tarcia
CF35.UL.100.04
672 kg/km
CF35.UL.60.04
428 kg/km (-36%)
Serwis
Pozwól nam zaprojektować Twój sprzęt bezpłatnie. Pozwala to na poepszenie wydajności energetycznej i tym samym na odkrycie potencjału oszczędności.