e-prowadniki wykonane z przewodzącego materiału ESD są stosowane w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych w procesach produkcji podzespołów lub zespołów elektronicznych. Pomiary rezystancji powierzchniowej dla e-prowadników igus ze specjalnym materiałem igumid GC, zostały wykonane już w 1992 przez igus GmbH wraz z PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) w Brunszwiku, oraz uzupełnione dodatkowymi certyfikatami w 1998 i 1999 zgodnie z DIN 53482 oraz wytycznymi dla elektryczności statycznej ZH1/200 Federacji Stowarzyszeń Handlowych.
Twoje korzyści dzięki produktom ESD
Materiał ESD przetestowany w najcięższych warunkach przez ponad 10 mln cykli
Otwierane e-prowadniki z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym w wersji ESD dostępne z magazynu.
Ustandaryzowany produkt - igumid ESD
Sprawdzony przez lata użytkowania w obszarach ATEX
Krótki czas dostawy od 7:00 do 20:00 - zamawianie i dostawa
E2/000 ESD
Dwuczęściowe e-prowadniki do dalszego obszaru zastosowań
Seria 1500 ESD
Wysokość wewnętrzna hi: 21 mm Szerokość wewnętrzna Bi: 15-80 mm Promień gięcia R: 38 - 145 mm Skok: 33,3 mm
Dzięki proszki do spiekania laserowego iglidur I8-ESD można teraz wytwarzać elementy przewodzące elektryczność o podwyższonej sztywności i odporności na ścieranie. Części drukowane w 3D wykonane z materiału ESD idealnie nadają się do np. specjalnych uchwytów montażowych lub innych akcesoriów do e-prowadników, jeśli wymagane są tylko małe wielkości partii.
Aby rozładować potencjalnie występującą energię elektrostatyczną, igus zaleca materiał igumid ESD do produkcji wrażliwych elementów elektrycznych i do zastosowań w niebezpiecznych środowiskach (ATEX).
igumid ESD przewyższa nawet standardowy materiał pod względem niektórych wymagań mechanicznych [Link pagenr="2916" tytuł="igumid G"] i został przetestowany przez ponad 10 milionów cykli w centrum technicznym igus.
Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie: zgodnie z oświadczeniem TÜV Rheinland 557/Ex 125071309.00/17, e-prowadniki igus nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy 2014/34/UE