Prowadzenie panelu sterowniczego guidefast control GFC+ na suwnicach halowych
Prowadzenie panelu sterowniczego guidefast control jest zamocowane bezpośrednio na dźwigarze suwnicy. guidefast control można szybko i łatwo dopasować do dźwigara suwnicy, tak jak rynnę prowadzącą guidefast do wciągnika. Rynna guidefast zapewnia bezpieczną pozycję ruchomego ramienia w rynnie, nawet podczas gwałtownego wzrostu naprężeń rozciągających. Ramie prowadzące jest wyposażone w rolki, które pozwalają na płynny ruch wzdłuż całego dźwigara suwnicy, niezależnie od pozycji wciągnika.
Bezpieczeństwo i oszczędność miejsca. Brak plątania się przewodów
Zintegrowany z konstrukcją dźwigara suwnicy
Przesyłanie energii, danych i sygnałów
Niezależnie od producenta
Dla wszystkich producentów paneli sterowniczych
Przykład zamówienia: dla rynny o długości 20 m i wspornika 350 mm