Przemysł spożywczy, architektura krajobrazu i rolnictwo: Ci, którzy pracują z wysokociśnieniowymi myjkami w przemyśle, znają doskonale sprzęt tak ciężki, że ból pleców jest nieunikniony. Firma Aufratech przynosi im ulgę. Francuska firma opracowała EXO N, egzoszkielet dla użytkowników wysokociśnieniowych urządzeń do czyszczenia. Celem było niezawodne, solidne i wydajne rozwiązanie, które chroni zdrowie użytkowników.
Rdzeniem konstrukcji egzoszkieletu jest system sterowania, który pozwala użytkownikowi prowadzić przymocowane lance przy zachowaniu prostych pleców. Inżynierom udało się również zastosować smukłą konstrukcję. Zgrupowali oni jak najwięcej funkcji wokół
aluminiowego wałka drylin firmy igus z
łożyskami ślizgowymi drylin R i niekorodującymi
polimerowymi łożyskami ślizgowymi iglidur J3 — wraz z prowadzeniem translacyjnym i rotacyjnym.
Kolejną zaletą jest to, że wydrążona konstrukcja wałka AWMR-25 umożliwia integrację hydraulicznego węża sterowniczego i stalowej lancy wodnej, dzięki czemu korpus zaworu może zostać przeniesiony do tyłu lancy, a system zrównoważony wokół środka ciężkości użytkownika. Ponadto materiały z tworzywa sztucznego, z których wykonane są łożyska i tuleje, rozpraszają drgania, zapewniając większy komfort użytkowników.
Więcej na temat łożysk ślizgowych iglidur Więcej na temat technologii liniowej drylin
Przegląd wszystkich laureatów nagrody manus w 2023