Rozwiązanie
Po konsultacji klient zdecydował się na
łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur P210, które są idealne do ruchów wahliwych przy zastosowaniu różnych materiałów wałka. Szczególnie w przypadku obciążeń do 20 MPa jest on wyjątkowo odporny na zużycie i sprawdza się również w przypadku występowania wysokich obciążeń krawędziowych. Dzięki rezygnacji z zewnętrznych środków smarnych polimerowe łożysko spełnia również najwyższe wymagania higieniczne charakterystyczne dla technologii medycznej. W ergometrach, iglidur P210 posiada maksymalną żywotność, co pokazuje również oferowane przez igus obliczenie żywotności za pośrednictwem bezpłatnego kalkulatora.
Ponieważ wybrane z katalogu łożyska miały zbyt wysoki luz łożyskowy, rozpoczęcie produkcji seryjnej wymagało innego rozwiązania.
W tej kwestii zaoferowaliśmy klientowi
usługę FastLine. Dzięki zainwestowaniu w naszą linię do produkcji niestandardowych części za pośrednictwem technologii CNC, byliśmy w stanie wyprodukować — w bardzo krótkim czasie — łożyska ślizgowe dla ergoline, zapewniając im wymagany kształt. Od momentu zamówienia do dostawy minęły zaledwie cztery dni. Również cena była znacznie niższa niż oczekiwał klient.
Łożyska sprawdziły się zarówno z ekonomicznego, jak i technicznego punktu widzenia. Polimerowe łożyska są lekkie, nierdzewne oraz niewrażliwe na kurz i brud.
Firma ergoline GmbH od 13 lat stawia na nasze motion plastics i zainstalowała już tysiące polimerowych łożysk w swoim sprzęcie. Również w przypadku innych modeli ergometrów, specjalista polega nie tylko na łożyskach ślizgowych, ale także na innych naszych produktach. Na przykład regulacja siedziska w ergometrze siedzącym ergoselect 600 odbywa się za pomocą
prowadnic liniowych drylin W.