W 2005 Krones stanął przed wyzwaniem, tworząc Variopac Pro — w pełni automatyczny, wszechstronny system pakowania: jego wydajność musiała zostać zwiększona o 20 opakowań na minutę. W związku z tym zaistniała pilna potrzeba dopasowania odpowiednich rolek nożowych. Pierwotnie stosowano tu metalowe rolki z łożyskami igiełkowymi, które jednak nie mogły spełnić wyższych wymagań odnośnie wydajności oraz były kosztowne. Szukając alternatywy, inżynier projektowy Krones Jürgen Werner natknął się na rolki nożowe firmy igus.
Etap prostowania podzielony jest na etapy, odbywające się wzdłuż całej długości linii. Do płynnego prowadzenia używanych jest blisko 1400 rolek transportowych iglidur. Kilka zalet technicznych mówi samo za siebie. „Pas jest częściowo powlekany i naoliwiony. Ponieważ ten specjalny polimer jest bardzo odporny, zużycie ani uszkodzenia spowodowane zadrapaniami lub innymi czynnikami obniżającymi jakość nie występują. Powierzchnie prezentują się w idealnym stanie” — podsumowuje Günter Keller.
Rolki z materiałów iglidur są stosowane w różnych prowadnicach rolkowych przy napełnianiu i czyszczeniu butelek. Wysoce zautomatyzowane i bardzo szybkie etapy obróbki są sterowane przez listwy rolkowe, po których poruszają się odporne na zużycie, polimerowe rolki wykonane z materiałów iglidur. Muszą one wytrzymać najbardziej agresywne środki czyszczące, jak również szklany pył ścierny. Istotne znaczenie ma tu również bezsmarowa praca i długa żywotność materiałów.
Polimerowe rolki prowadzące są często stosowane w systemach zadaszeń tarasowych i fasadowych w napędach pasowych. Rolki muszą być odporne na promieniowanie UV, wykazywać niskie zużycie cierne i być bezobsługowe. Kolejny ważny aspekt: cicha i płynna praca. Rolki wykonane z iglidur® potrafią wykorzystać swoje mocne strony i są idealnym rozwiązaniem.
Przeprowadzamy testy, aby Państwo nie musieli. Dowiedz się, jak nasze polimerowe produkty iglidur® są testowane w największym laboratorium badawczym w branży. Przeprowadzamy również indywidualne testy wg potrzeb naszych klientów.