Wykrywalne optycznie i magnetycznie
Odpowiednie do kontaktu z żywnością
Zgodny z wymogami FDA oraz Rozporządzeniem UE 10/2011
Niewrażliwe na brud i kurz
Bezsmarowy i bezobsługowy
Gdy elementy powinny być wykrywalne
Jeżeli potrzebny jest bezobsługowy materiał
Gdy należy dopasować części do serii wymiarowych E i K
Jeśli wymagana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
Gdy wymagana jest wysoka elastyczność
Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
Gdy wymagane są średnice powyżej 16 mm
Jeżeli wymogiem są prędkości obrotowe większe niż 0,5 m/s