Łożysko kołnierzowe igubal®
Łożyska kołnierzowe igubal® zostały opracowane do łożyskowania końców wałów lub tulei wałów.
Obudowa wykonana jest z igumidu FC.
Typowe obszary zastosowania
Przemysł spożywczy
Przemysł produkcji napojów
Branża opakowaniowa
Obszary zastosowań
Ponieważ łożyska kołnierzowe igubal® nadają się również do bezobsługowej pracy na sucho, są one szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których miejsce instalacji jest trudno dostępne, znajduje się w wilgotnym lub mokrym środowisku lub ma specjalne wymagania higieniczne. Na przykład, łożyska kołnierzowe igubal® można znaleźć w układach sterowania szczotkami myjącymi, w systemach ochrony przeciwsłonecznej fasad, w technologii przenośników i w maszynach piekarniczych.
Mocowanie
2-otworowe łożyska kołnierzowe igubal® są wyposażone w otwory szczelinowe, które umożliwiają łatwą regulację. Dokładne wyrównanie obudowy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko kołnierzowe automatycznie kompensuje niewspółosiowość. Do zamocowania wału można użyć oddzielnych pierścieni regulacyjnych.