Solidne systemy zasilania i kable do ciężkich dźwigów morskich
W przypadku suwnic obrotowych i suwnic bramowych na statkach i instalacjach morskich oferujemy systemy zasilania, kable i rynien, które można również zaprojektować jako kompletny system gotowy do podłączenia. Polimerowe prowadniki kablowe serii E4.1 lub e-prowadniki rolkowe o dużej wytrzymałości są stosowane w suwnicach bramowych, które przewyższają systemy festonowe i stalowe e-prowadniki, głównie ze względu na ich działanie bez korozji i przyjazny dla przewodów podział wewnętrzny. Przyjazna kablom para cierna pomiędzy prowadnikiem kablowym a przewodem zapewnia znacznie wydłużoną żywotność przewodów i systemu. W przypadku żurawi obrotowych zamiast zwykłych pierścieni stykowych można zastosować obrotowe źródło energii RBR. To rozwiązanie zapewnia modułowość i wolność od konserwacji. Moduł obrotowy charakteryzuje się przestojamii okresami konserwacji całego systemu, które są nawet o 90% lepsze niż w przypadku systemów festonowych i pierścieni stykowych.
Dźwigi do instalacji farm wiatrowych (LEC)
Obrotowe systemy zasilania i przewody, w tym akcesoria do żurawi opasających nogi (LEC): ten wytrzymały żuraw obrotowy firmy Liebherr wyposażony jest w prowadnik kablowy, który umożliwia obrót w zakresie 900°.
W przypadku tej suwnicy bramowej na statku wiertniczym wdrożono kompletny system zasilania składający się z polimerowych prowadników kablowych, rynny prowadzącej i przewodów chainflex.
Wysokie masy przewodów i długie przesuwy. Prowadniki przewodów „Heavy duty” do wysokich obciążeń dodatkowych zapewniają dużą niezawodność planowania prowadzenia kabli na dwóch suwnicach Sheerleg.
W platformie tego żurawia z wysięgnikiem przegubowym na statku do układania rur zaimplementowano moduł obrotowy z kompaktowo ułożonym systemem zasilania. Bezpiecznie prowadzi przewody transmisji danych i sygnałowe oraz przewody hydrauliczne.
W sektorze podnoszenia ciężkich ładunków wymagania dotyczące prowadzenia kabli dla suwnic bramowych, obrotowych, LEC, z wysięgnikiem przegubowym i żurawiami samonośnymi są często podobne. W przypadku systemów, które zwykle wymagają długich przesuwów i dużych ciężarów kabli, wymagane są wysoce stabilne rozwiązania, które zapewniają wysoką niezawodność planowania w agresywnych warunkach środowiskowych na morzu. Dowiedz się więcej o tym, jak nasze produkty motion plastics są stosowane w platformach lub na dźwigarach suwnic tutaj.