Przykłady udanych zastosowań w branży offshore

Wiercenie

Napęd górny: prowadzenie przewodów odporne na wibracje zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej

Ten system głębokiego wiercenia wierci otwory na głębokość 6000 metrów w dużej mierze automatycznie i jest „jednostką chodzącą”, która może nawet zmieniać pozycję. System obsługi, który obsługuje rury wiertnicze, jest zasilany przez prowadniki kablowe E4.1.
Więcej informacji na temat zastosowania
Platforma wiertnicza z prowadnikiem kablowym
Prowadnik kablowy E4.8

Napęd górny: Prowadniki kablowe okazują się niezawodną alternatywą dla pętli serwisowych na platformach wiertniczych

Długie przesuwy i wysoka masa przewodu na platformach wiertniczych stanowią wyzwanie dla prowadzenia kabla. Systemy prowadników kablowych, takie jak seria E4.1 lub e-loop, nadają się jako sprawdzona alternatywa dla konwencjonalnych pętli serwisowych.
Więcej informacji na temat zastosowania
Prowadnik kablowy na górnym napędzie
Zasilanie napędu górnego

Napęd górny: prowadnik kablowy do bezpiecznego prowadzenia przewodów na wielofunkcyjnej wieży

Wyjątkowo wytrzymały e-prowadnik z tworzywa sztucznego działa na wielofunkcyjnej wieży Huisman na pokładzie statku wiertniczego — na 40-metrowym przesuwie. Ponieważ porusza się pionowo w górę, jest bardzo narażony na silny wiatr na wzburzonym morzu.

Więcej informacji na temat zastosowania
Wieża wielofunkcyjna na statku
Wieża wielofunkcyjna z prowadnikiem kablowym

Wysięgnik: kable o masie 200 kg/m bezpiecznie i kompaktowo prowadzone na statku wiertniczym offshore

Ta modułowa platforma wiertnicza o mocy 3000 KM ma największy na świecie e-prowadnik z tworzywa sztucznego zainstalowany na wysięgniku i poziomie wiertniczym. Prowadnik kablowy został dostarczony w stanie wstępnie zmontowanym, co skróciło czas i koszty montażu.
Więcej informacji na temat zastosowania
Prowadnik kablowy wysięgnika
Prowadnik kablowy wysięgnika

Wysięgnik: mocne, kompaktowe prowadniki kablowe z tworzywa sztucznego na platformie wiertniczej offshore

Prowadniki kablowe serii E4.1 są stosowane w celu zapewnienia, że wszystkie kable zasilające płozę wiertnicy są bezpiecznie przenoszone na tym statku wiertniczym. Charakteryzują się niskim ciężarem własnym i mogą z łatwością przenosić dodatkowe obciążenia 250 kg/m i więcej.
Więcej informacji na temat zastosowania
Prowadnik kablowy wysięgnika
Prowadnik kablowy wysięgnika

Wysięgnik: prowadniki kablowe "heavy duty" z ogniwem rozszerzającym przenoszą dużą masę przewodu

Ta platforma samopodnośna została wyposażona w nasze e-prowadniki E4.1 z serii 800 i E4.112 z ogniwem rozszerzającym dla dużych obciążeń dodatkowych. Zasada przeciwbieżnego prowadnika kablowego dla wysięgnika i ślizgowe ogniwo rozszerzające na poziomie wiertniczym zmniejszają wymaganą dla systemu przestrzeń montażową.

Więcej informacji na temat zastosowania
Prowadnik kablowy wysięgnika
Prowadnik kablowy wysięgnika

Uchwyt do rur: bezpieczne prowadzenie kabla z e-prowadnikami E4.1 na statku wiertniczym

Systemy e-prowadników są wykorzystywane do takich zastosowań jak wyposażenie podstrunnicy czy obsługa napędu górnego. Muszą one przenosić wiele kabli energetycznych i transmisji danych oraz hydraulicznych.

Więcej informacji na temat zastosowania
Statek do obsługi rur
Wyposażenie do prowadzenia rur

Pomost: solidne prowadzenie kabli na pomoście dla bezpiecznej obsługi rur

Dla pomostu na statku wiertniczym producent szukał odpowiedniego systemu prowadzenia kabli. Znalazł to, czego szukał w systemie e-prowadników E4/4 wykonanym z tworzywa sztucznego, który działa solidnie i trwale na morzu.

Więcej informacji na temat zastosowania
Pomost do obsługi rur
Wyposażenie do prowadzenia rur

Układanie rur/kabli

Układanie rur: prowadniki kablowe odporne na opiłki do sprzętu spawalniczego na statku do układania rur

Wewnątrz tego statku kable dla urządzeń do układania rur i spawania są prowadzone przez odporne na opiłki e-tuby. Zapobiegają uszkodzeniom przewodów i umożliwiają bezpieczne przemieszczanie, nawet podczas długich przesuwów.

Więcej informacji na temat zastosowania
Wieża wielofunkcyjna na statku
Wieża wielofunkcyjna z prowadnikiem kablowym

Układanie rur: niezawodne prowadzenie kabli w wieżach do układania rur i napinaczach

Zainstalowano kilka wytrzymałych prowadników kablowych z serii E4.1 do prowadzenia przewodów do wieży do układania rur i napinacza. Ponieważ były dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym, operator zaoszczędził czas i koszty instalacji.

Więcej informacji na temat zastosowania
Wieża wielofunkcyjna na statku
Wieża wielofunkcyjna z prowadnikiem kablowym

Wysokie ciężary

Kompaktowy, obrotowy system zasilania do dźwigu "heavy duty" na statku do układania rur

Moduł obrotowy z wewnętrznymi prowadnikami kablowymi służy do prowadzenia przewodów w dźwigu "heavy duty" na statku do układania rur. Blokujące e-prowadniki umożliwiają szczególnie oszczędzającą miejsce konstrukcję.

Więcej informacji na temat zastosowania
Żuraw "heavy duty" na statku
Obrotowe zasilanie w platformie dźwigowej

Kompletny system prowadzenia przewodów na dźwigu nośnym na pokładzie statku wiertniczego

W przypadku tego żurawia do przenoszenia pionowego na statku wiertniczym nasz zespół inżynierów wdrożył kompletny system składający się z systemów zasilania, modułów rynien i kabli chainflex — od projektu do odbioru końcowego.

Więcej informacji na temat zastosowania
Suwnica bramowa z prowadnikiem kablowym na statku
Suwnica bramowa na statku z rurą wiertniczą

Bezobsługowe łożyska ślizgowe do ramy A z promieniem ruchu 180°

Ta rama A do inżynierii statków i jachtów ma obrotową kinematykę, która umożliwia ruch w promieniu 180°. Aby zminimalizować konserwację i utrzymać smarowanie punktów łożyskowania, firma stosuje polimerowe łożyska wykonane z materiału iglidur TX1.

Więcej informacji na temat zastosowania
Rama A
Punkt łożyskowania na ramie A