Komponenty do technologii fasadowej

Niezależnie od tego, czy są to fronty kompozytowe wykonane z aluminium, czy zawieszane fasady ze szkła — w nowoczesnych budynkach stale rośnie zapotrzebowanie na wysoki poziom funkcjonalności, technologii i jakości: większa efektywność energetyczna, nowoczesna konstrukcja, dłuższy okres bezobsługowej żywotności przy spadających kosztach. Stosuje się coraz więcej mobilnych elementów fasad, a warunki środowiskowe stanowią spore wyzwanie w stosunku do używanych materiałów w zakresie odporności na korozję oraz warunki atmosferyczne. W przypadku naszych łożysk ślizgowych i sferycznych, oferujemy komponenty wykonane z wysokowydajnych polimerów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Są idealne do podparcia listew w fasadach zewnętrznych i mogą być montowane na sucho oraz bez dodatkowego smarowania w temperaturach od -30°C do +80°C.
Głowice przegubowe igubal w technologii fasadowej

Najlepsze produkty do technologii fasadowej

Przegląd produktów dla sferycznych łożysk igubal

Łożyska sferyczne

  • Do 40% bardziej ekonomiczne niż łożyska sferyczne wykonane z metalu
  • 80% lżejsze niż alternatywy z metalu
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Odporne na korozję
Łożysko ślizgowe i podkładka oporowa

Łożyska ślizgowe i podkładki oporowe

  • Samosmarowne i bezobsługowe
  • Ekonomiczne
  • 10 000 standardowych rozmiarów dostępnych prosto z magazynu
  • Przewidywalna żywotność
Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N

Prowadnice niskoprofilowe

  • Niewielka wysokość montażowa od 6 do 12 mm
  • Lekkie
  • Szyny anodowane na kolor srebrny lub czarny
  • 4 szerokości szyn od 17 mm do 80 mm


Przykłady udanych zastosowań

Listwy przeciwsłoneczne Arcora

Trwała technologia łożysk w innowacyjnym systemie fasad przeciwsłonecznych

Francuska firma Arcora opracowała zrównoważony, innowacyjny system ochrony przeciwsłonecznej, który nie wymaga zwykłej mechanizacji. Nasze łożyska ślizgowe i sferyczne, a także prowadnice liniowe są stosowane w interfejsach między elementami stałymi i ruchomymi.
Listwy przeciwsłoneczne w centrum technicznym E.ON

Bezobsługowe łożyska ślizgowe do 1028 listew przeciwsłonecznych w centrum technicznym E.ON

Aby utrzymać obciążenie robocze na jak najniższym poziomie po montażu fasady zewnętrznej, potrzebna była bezobsługowa technologia łożysk w pionowych punktach wahliwych listew. Zostały wybrane łożyska ślizgowe iglidur J, ze względu na zawarte w nich smary stałe, które zapewniają optymalne współczynniki tarcia w długim okresie — bez dosmarowywania.
Przegląd aplikacji w zakresie technologii fasadowej i budowlanej

... inne historie sukcesu

Odkryj więcej zastosowań od naszych klientów w zakresie technologii fasadowej i budowlanej, w których produkty łożyskowe dry-tech wykazują swoje zalety: długą żywotność w każdych warunkach atmosferycznych, brak korozji, brak konserwacji.

Przetestowane pod kątem rzeczywistych zastosowań w laboratorium badawczym igus

Przetestowane w zakresie ciągłego obciążenia, odporności na media i cichej pracy

W największym laboratorium testowym w branży polimerów, testowane są łożyska ślizgowe iglidur, technologia liniowa drylin oraz przeguby łączące igubal. Skupiamy się na badaniu specyfikacji trybologicznych różnych kombinacji materiałów. Wyniki są wprowadzane do naszych narzędzi do obliczania żywotności w celu precyzyjnego przewidywania wytrzymałości.

Na życzenie, igus przeprowadza testy dla klientów, aby sprawdzić zastosowanie produktu w konkretnych warunkach.