Do 40% wyższa ekonomiczność i 80% mniejsza masa, w porównaniu z łożyskami metalowymi!
Łożyska przegubowe igubal to bezobsługowe, samonastawne elementy łożyskowe wykonane w całości z tworzyw sztucznych. W zależności od wybranego materiału łożyska samonastawne mogą być stosowane przy temperaturach nawet do +200 °C. Ponadto, cały system przegubowy igubal charakteryzuje się niewrażliwością na pył i brud oraz odpornością na korozję. Bezsmarowe właściwości sprawiają, że zastosowanie łożysk sferycznych w płynnych mediach nie stanowi problemu. Aplikacja ekspercka igubal poprowadzi Państwa przez kilka kroków niezbędnych w celu obliczenia online żywotności łożysk przegubowych.
Główną zaletą łożysk samonastawnych igubal jest to, że mogą przenosić wszystkie rodzaje ruchów: ruch obrotowy, liniowy oraz wahliwy. Różnicą, miedzy metalowymi łożyskami kulkowymi jest jednak miejsce zachodzenia ruchu: ruch obrotowy w polimerowych łożyskach samonastawnych igubal zachodzi miedzy wałkiem a kulką. Kulka w oprawie wykonuje wyłącznie ruch samonastawny/wahliwy. Łożyska przegubowe doskonale też tłumią wibracje, kompensują niewspółosiowość i obciążenia krawędziowe.
Łożyska samonastawne igubal występują w dwóch seriach wymiarowych: K oraz E. W serii wymiarowej E możemy zastosować różne materiały czasz kulistych.
Do asortymentu łożysk samonastawnych zaliczamy m.in. głowice przegubowe, głowice widłowe, łożyska stojakowe i kołnierzowe, cięgna podwójne, łożyska sferyczne, czasze kuliste oraz wkłady sferyczne do łożysk UCP i UCF.
Bezsmarowość i bezobsługowość polimerowych łożysk samonastawnych igubal, ma szczególne znacznie dla branż, w których wymagana jest czystość produktu, oraz w branżach, gdzie występują zanieczyszczenia, był, brud, kurz, częste mycie.
Wszystkie łożyska samonastawne igubal są testowane w
laboratorium testowym, w którym jednocześnie odbywa się ponad 300 testów. Każdego roku przeprowadzamy około 11 300 badań trybologicznych na około 250 nowo opracowanych mieszankach polimerów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie przewidzieć żywotność łożysk samonastawnych za pomocą
aplikacji eksperckiej dla łożysk przegubowych igubal.