Systemy zasilania igus® dla śluz i obiektów portowych

Ekonomiczne ... bezpieczne ... trwałe

Dla funkcjonowania kluczowych struktur, takich jak śluzy czy pomosty, absolutna niezawodność działania w trudnych warunkach środowiskowych jest decydująca. Systemy zasilania igus® od lat udowadniają swoją niezawodność dzień w dzień.
 
Wszystkie produkty igus® cechują się:

Prostotą montażu, łatwością kontroli oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi

Odpornością na czynniki atmosferyczne oraz korozję

Ekonomicznością oraz długą żywotnością


Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę nowych obiektów, czy też wymianę lub modernizację, Państwa zespół igus® oferuje wsparcie na każdym etapie - od zatwierdzenia przez projekt aż po montaż. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje w zakresie współpracy z firmami inżynierskimi i wykonawcami gwarantuje Państwa sukces.

Referencje igus®

Śluza morska, Wilhelmshaven, Niemcy

Największa śluza morska w Niemczech, druga co do wielkości na świecie
 

Systemy zasilania igus® zastosowane w największej śluzie w Niemczech
 
Śluza morska, Wilhelmshaven, Niemcy

Instalacja:

śluza podwójna: 390 m długości i 60 m szerokości

wrota przesuwne: 60 m długości, 10 m szerokości, 20 m wysokości, masa ok. 2 000 ton

zasilanie wrót obrotowych (wyrównanie poziomu wody)


 

System igus®

Kompletny system zasilania obejmujący:

e-prowadnik 4040CR z rolką

Przewody silnikowe, magistrali oraz światłowodowe chainflex®

System rynien igus®, bezpiecznie zmontowany i prowadzony

Pływający koniec ruchomy w celu skompensowania różnic spowodowanych pływaniem wrót śluzy

W użyciu od roku 2006 / 2011

Wywiad z Dirkiem Eickmeyer,

Wasser- und Schifffahrtsamt (Biuro ds. dróg wodnych i żeglugi) Wihelmshaven

Budowla

Historia, funkcja i wymagania

Wywiad

System zasilania

Funkcja, działanie i konserwacja

System zasilania

Elementy, właściwości i zalety


Krammersluis, Holandia

Struktura systemu zapór przeciwpowodziowych Plan Delta
 

Krammersluis, Holandia: wyjaśnienie systemu zasilania przez Tona van Veldhuijzen, Dyrektora ds. sprzedaży igus® B. V.
 
Krammersluis, Holandia

Instalacja:

śluza podwójna: 280 m długości i 24 m szerokości

Zasilanie różnych funkcji, takich jak pompy, mechanizm ryglujący oraz oświetlenie

Pływający koniec ruchomy w celu skompensowania różnic występujących podczas

przesuwu wrót

 

System igus®:

Kompletny system zasilania obejmujący:

e-prowadnik 4040CR z rolką

przewody silnikowe i sterownicze chainflex®

bezpiecznie zmontowany i prowadzony w systemie rynien igus®

pływający koniec ruchomy w celu skompensowania różnic wyrównania

W użyciu od roku 2009


Produkty igus® do śluz i portów

system e-prowadnikowy
przewody chainflex®

Prowadzenie energii staje się prostsze

Systemy e-prowadnikowe igus®

Modułowy zestaw e-prowadników z wieloma akcesoriami: system podziału wewnętrznego, elementy mocujące, system odciążenia przewodów

Odporne na korozję, działanie wody morskiej, promienie UV, olej oraz warunki atmosferyczne

Wytrzymałe jak stal, a jednak lżejsze i tańsze

Ustandaryzowany system rynien prowadzących, dodatkowe obciążenie do 600 kg/m

Droga przesuwu do 800 m, prędkości do 600 m/min

Prosty montaż, łatwa kontrola oraz długa żywotność

Przewody do stosowania przy pracy w ruchu

Przewody igus® chainflex®

Opracowane z myślą o zastosowaniu w e-prowadnikach

Kompletny asortyment, od przewodu światłowodowego po przewód średniego napięcia

1 040 rodzajów przewodów dostępnych bezpośrednio z magazynu Elastyczne w niskich temperaturach oraz odporne na brud, muł, olej, promienie UV oraz działanie wody morskiej

Przetestowane w największym w branży laboratorium testowym

Gwarancja 36 miesięcy lub 10 milionów cykli podwójnych*

Liczne certyfikaty, w tym Germanischer Lloyd


Zalety
Laboratorium testowe

Zalety systemów igus®

Standardowe przewody zamiast drogich wersji specjalnych

Połączenie kilku rodzajów mediów w jednym systemie

Bezpieczne prowadzenie dzięki technologii rynien igus®

Mniejsze wymagania co do przestrzeni montażowej w porównaniu z systemami podwieszanymi

Optymalizacja pod kątem montażu i obsługi

Dokładnie dopasowane i gotowe do podłączenia; kompletne rozwiązanie z jednego źródła

Laboratorium testowe e-prowadników

Laboratoria testowe na powierzchni 2 750 m2

3 000 testów systemów e-prowadnikowych rocznie w 180 konfiguracjach testowych

Dwa miliardy cykli testowych wysoce elastycznych przewodów rocznie

Milion pomiarów elektrycznych rocznie

15 000 testów trybologicznych (tarcie i zużycie)

140 bilionów ruchów testowych


Serwis montażowy i techniczny igus®

Ogólnoświatowy: doradztwo, planowanie, montaż, kontrola i części zamienne

Serwis techniczny igus®

Zatwierdzenie
Projektowanie
Montaż i przekazanie do eksploatacji
Próby funkcjonalne
Zmniejsz koszty techniczne związane z planowaniem systemów zasilania. Zapewniamy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania nawet dla trudnych zastosowań.

rozwiązania dla nowych instalacji lub modernizacji dostosowane do indywidualnych potrzeb

analiza i zatwierdzenie przeprowadzane na miejscu przez nasz zespół

bezpłatna koncepcja projektowa

zmontowane, dokładnie dopasowane i gotowe do podłączenia

łącznie z montażem i przekazaniem do eksploatacji

wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z firmami inżynierskimi i wykonawcami

Serwis montażowy igus®

Nowa instalacja
Modernizacja / wymiana
Kontrola prowadników
Naprawy
Zatwierdzenie, projekt, konfekcjonowanie, dostawa - aż po kompletny montaż e-prowadników wraz ze wszystkimi elementami.

Przewidywalne i stałe koszty montażu, obsługi i kontroli układów zasilania w Państwa systemie

Szybki i bezproblemowy montaż oraz obsługa przez wykwalifikowanych pracowników

Żadnych przestojów, niskie czasy bezczynności

Produkty (e-prowadniki, przewody, systemy odciążenia, rynny prowadzące itd.) Produkty oraz usługi z jednego źródła - mniej wysiłku logistycznego dla Państwa

Gwarancja systemowa igus®


Przykłady zastosowań igus®

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Roller energy chain on ship unloaders over 400m travel

On a 441.3 m travel, a roller energy chain reduces the drive power by 75%

Zastosowania w suwnicach STS

Zastosowania i referencje dla produktów igus® do suwnic STS. Ponad 400 zastosowań na całym świecie.

Zastosowania w suwnicach RTG / RMG

Zastosowania i referencje dla produktów igus® do suwnic RTG i RMG. Ponad 3 000 zastosowań na całym świecie.

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Shore power supply for the cruise

LNG HYBRID barge: Innovative project combines gangway with energy supply system

Pontoon

The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.

Więcej przykładów zastosowań


Czy szukacie Państwo sprawdzonych w praktyce zastosowań w określonej branży? Tutaj można przeglądać już wdrożone zastosowania oraz filtrować je według własnych kryteriów.