Czy prowadniki kablowe są odporne chemicznie?Szczegółowa lista zawiera informacje na temat odporności materiałów igumid G, TE i NB firmy igus na wiele substancji chemicznych.
Czy polimerowe prowadniki kablowe są odporne na gorące opiłki?Tak, e-prowadniki z tworzywa sztucznego, które wykorzystują
materiał igumid HT są odporne na opiłki o temperaturze do +850 C.
Czy mogę realizować długi przesuw nawet bez rynny prowadzącej?Tak, system
autoglide umożliwia przesuwy do 80 m, bez rynien prowadzących.
Czy prowadniki kablowe igus mogą być używane w sektorze chłodniczym?Tak, wszystkie materiały prowadników kablowych można stosować w trybie ciągłym w temperaturach tak niskich, jak -40 °C.
Które prowadniki kablowe są dostosowane do wymagań ESD?Wszystkie
prowadniki kablowe wykonane z przewodzącego materiału ESD można znaleźć tutaj.
Czy istnieją prowadniki kablowe zgodne z wymogami FDA?Tak. Polecamy
prowadnik kablowy TH3, który został opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego i napojów.
Czy można oszczędzać energię dzięki e-prowadnikom z tworzywa sztucznego i kablom chainflex?Tak, można zaoszczędzić do 57% dzięki
polimerowym prowadnikom kablowym igus i do 17% dzięki
przewodom chainflex. Ulepsz technologię teraz i zwiększ wydajność energetyczną.