System e-prowadników: micro flizz — alternatywa dla szynoprzewodów
Kompletny zestaw zawiera:
e-prowadnik, kanał prowadzący, wózek prowadzący
Wymiary:
Długość systemu rynny: 1–10 m
Maks. średnica przewodu: 8–16 mm
Wysokość wewnętrzna: 11–20 mm
Szerokość wewnętrzna: 10–50 mm
Promień gięcia: 18–75 mm
Zastosowania:
Układarki magazynowe, suwnice wewnętrzne, bramy przemysłowe, stanowiska pracy, oczyszczalnie ścieków, systemy kamer, drzwi przesuwne, panele operatorów, systemy pomiarowe, wyposażenie studia, transport materiałów