Stalowy moduł obrotowy iSet (SRM) | Kąt obrotu do 380°

System prowadnika kablowego: Stalowy moduł obrotowy SRM

Kompletny zestaw zawiera:
ogniwa prowadnika, separatory, uchwyty montażowe, mocowanie przewodów i rynnę prowadząca bez prowadnicy

Wymiary (w zależności od systemu):
Kąt obrotu do 380°
Wysokość wewnętrzna: 21–56 mm
Wysokość zewnętrzna: 28–84 mm
Szerokość wewnętrzna: 50–250 mm
Szerokość zewnętrzna: 64–284 mm
Promień gięcia: 48–250 mm
Całkowita wysokość systemu: 100–320 mm

Zastosowania:
Kompletny system o średnicy zewnętrznej do 2,8 metra i kącie obrotu do 380° dla zastosowań obrotowych w prawie wszystkich gałęziach przemysłu
Sklep                        Opracowanie techniczne

Lista części


Oznaczenie artykułuPrzykładowe zdjęciaIlość
Ogniwa prowadnika dla następujących średnic zewnętrznych:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E4.1_Series_E4.XX.jpg

E4.21.050.048/160.0 x 31 ogniw
E4.21.100.100/150.0 x 39 ogniw
E4.32.10.075/220.0 x 25 ogniw
E4.32.15.150/230.0 x 31 ogniw
E4.42.15.125/400.0 x 35 ogniw
E4.42.20.200/400.0 x 41 ogniw
E4.56.20.150/750.0 x 41 ogniw
E4.56.25.250/750.0 x 49 ogniw
Uchwyt montażowy dla następujących średnic zewnętrznych:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



mounting_bracket_photo_e4_chain_pivoting.png

E4.210.050.1.12.A x 1 zestaw
E4.210.100.1.12.A x 1 zestaw
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 zestaw
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 zestaw
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 zestaw
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 zestaw
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 zestaw
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 zestaw
Separatory dla następujących średnic zewnętrznych:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E6-35-5_NEW_SEP_PS.eps

T2111 2 x co drugie ogniwo
T2111 4 x co drugie ogniwo
32.5.1 2 x co drugie ogniwo
32.5.1 4 x co drugie ogniwo
42.5.1 2 x co drugie ogniwo
42.5.1 5 x co drugie ogniwo
56.5.1 2 x co drugie ogniwo
56.5.1 4 x co drugie ogniwo
Mocowanie przewodów dla następujących średnic zewnętrznych:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
chainfix_clip-on_solutions_28.Z.png

tiewrap_plates_c-profile.eps
cable_tiewrap.jpg

Mocowanie przewodów składające się z separatora lub grzebienia mocującego, łącznie z opaską przewodową
Rynna prowadząca bez prowadnicy dla następujących średnic zewnętrznych:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



ECS_PROD_SRM_standard_rotation_module_2.tif


IE14.2.600S.050.01 x 1 szt.
IE14.2.800S.100.01 x 1 szt.
IE14.2.900S.100.01 x 1 szt.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 szt.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 szt.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 szt.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 szt.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 szt.

Cechy i zalety

Nowy, obrotowy system zasilania SRM jest dostarczany jako kompletny system z e-prowadnikiem, uchwytami montażowymi, podziałem wewnętrznym, mocowaniem przewodów i rynną prowadzącą wykonaną ze stali ocynkowanej. Jest przeznaczony do zastosowań obrotowych w prawie wszystkich gałęziach przemysłu i ma średnicę zewnętrzną do 2,8 metra oraz kąt obrotu do 380°.
  • Brak styków ślizgowych — bez dodatkowych punktów zaciskowych
  • Niezawodne zaopatrywanie wszystkich mediów w jednym systemie (energia, dane, płyny, powietrze itp.)
  • Standardowe rozwiązanie dla prawie wszystkich branż — średnice zewnętrzne do 2,8 metra, kompletny system, w tym e-prowadnik, uchwyty montażowe, podział wewnętrzny i ocynkowana rynna prowadząca z możliwością zamówienia za pośrednictwem jednego numery artykułu.
  • Optymalizacja konstrukcji i procesów obniżyła cenę o 25% oraz pozwoliła realizować dostawę w ciągu trzech tygodni
  • Brak kosztów planowania
  • Brak minimalnej ilości zamówienia — niska cena systemu bez minimalnej ilości zamówienia
  • Możliwość dostarczenia jako wstępnie zmontowany

Dopasowane produkty

Przewody chainflex

Przewody chainflex to niekonfekcjonowane przewody do zastosowań ruchomych w e-prowadnikach lub aplikacjach robotycznych — niezawodne i objęte 36-miesięczną gwarancją.
  • Największy asortyment z 1 354 rodzajami przewodów
  • Bezpieczne przewody z 36-miesięczną gwarancją
  • Od długości 1 m w ciągu 24 godzin

Więcej informacji


iSets

Przegląd innych kompletnych zestawów e-prowadników

Baza wiedzy

Wszystkie ważne informacje o systemach e-prowadników