Przykład: PACK.YE.42.10.100.6000.01 | Przesuw: 6 m | Szerokość wewnętrzna: 118 mm | Posuw centralny
Oznaczenie
Przykładowe zdjęcia
Nr artykułu
Ilość
Ogniwo prowadnika
YE.42.10.100.0
53 ogniwa prowadnika
Metalowe uchwyty montażowe
YE.422.R100.1.12.A
1 zestaw
Separatory
42.1.1
3 sztuki co drugie ogniwo | Całkowita liczba wynosi 81 sztuk
Cechy i zalety
System YE łączy wyższą wytrzymałość elementów stalowych z niską masą i elastycznością elementów z tworzyw sztucznych oraz został opracowany na podstawie wymagań maszyn budowlanych i platform podnośnikowych. System YE nie wykorzystuje żadnych śrub, nitów ani sworzni, które mogą się poluzować pod wpływem wibracji.
Prawie 50% mniejsza masa niż prowadnik ze stali o porównywalnej wielkości
50% więcej samonośnej długości niż porównywalny e-prowadnik z tworzywa sztucznego
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Bez śrub, nitów ani sworzni, które mogą się poluzować pod wpływem wibracji
Łatwy montaż
Odpowiednie dla przewodów chainflex
Przewody chainflex to niekonfekcjonowane przewody do zastosowań ruchomych w e-prowadnikach lub aplikacjach robotycznych — niezawodne i objęte 36-miesięczną gwarancją.