Kompletny zestaw zawiera: e-prowadniki serii E4.28, uchwyty montażowe, separatory, elementy mocowania przewodów, kosz zig-zag, opcjonalnie ze stalowym przewodem bezpieczeństwa zgodnego z DIN EN 17206
Wymiary: szerokość kosza: 410 mm długość kosza: 2000 mm wysokość przyłącza, koniec ruchomy: 620 — 1350 mm
Separatory, co 4 ogniwo prowadnika 6x 28.2.1 separator, wąski 1x 28.8.1 separator z nacięciem
Kosz zig-zag
Cechy i zalety
Nowy standard w technologii teatralnej i scenicznej charakteryzuje się znacznie zmniejszonym ciężarem kratownic, modułową konstrukcją i długościami przesuwu od 5 do 15 metrów. Nowy system uzupełniają mocowania do kratownic, płyta nośna na końcu ruchomym oraz opcjonalny pakiet bezpieczeństwa, który można zamówić w oparciu o normę DIN EN 17206 i zasadę DGUV 315-390.
Cena zredukowana nawet o 30% w stosunku do poprzedniej konstrukcji
Zaoszczędź do 20% kosztów
Modułowy system niewymagający konserwacji
Więcej informacji
iSets
Przegląd innych kompletnych zestawów e-prowadników