Silniki krokowe ze śrubą pociągową drylin® E

Samodzielne rozwiązanie z enkoderem lub bez

Asortyment produktów firmy drylin E do silników śrubowych jest optymalnym rozwiązaniem dla systemów wymagających silnika krokowego ze zintegrowaną śrubą napędową. Silniki krokowe są kompaktowe i dostępne z lub bez enkodera. Śruba
pociągowa jest dokładnie wyśrodkowana. W połączeniu z technologią gwintów wielozwojnych dryspin, system ma długą żywotność.
Silnik śrubowy NEMA 11

Rozmiar montażowy NEMA 11

  • Rozmiar kołnierza: 28 mm
  • Moment trzymający: 0,1 Nm
  • Obciążenie osiowe wału: 50 N
Przejdź do sklepu online
Silnik śrubowy NEMA 17

Rozmiar montażowy NEMA 17

  • Rozmiar kołnierza: 42 mm
  • Moment trzymający: 0,5 Nm
  • Obciążenie osiowe wału: 100 N
Przejdź do sklepu online
Silnik śrubowy NEMA 17

Rozmiar montażowy NEMA 23

  • Rozmiar kołnierza: 56 mm
  • Moment trzymający: 2,0 Nm
  • Obciążenie osiowe wału: 500 N
Przejdź do sklepu online

Opracowanie techniczne dla silników śrubowych

Nowe opracowanie techniczne silnika śrubowego


W naszym bezpłatnym opracowaniu technicznym podsumowaliśmy najważniejsze informacje na temat napędów śrubowych. Opracowanie techniczne obejmuje, między innymi, następujące tematy:
  • Czym jest silnik ze śrubą pociągową (napęd śrubowy)?
  • Jakie wymagania musi spełniać silnik?
  • Wskazówki dotyczące konfiguracji silników śrubowych
  • Dokładność pozycjonowania 
  • Rodzaje śrub pociągowych o specjalnych właściwościach
  • Różnice w stosunku do innych siłowników liniowych
Pobierz teraz

Dlaczego silniki drylin® E?

Silniki elektryczne są gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin


Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin
Duże stany magazynowe silników elektrycznych


Stałe utrzymywanie dużych zapasów
Silniki drylin® E charakteryzują się długą żywotnością


Długa żywotność produktu
Długoterminowa dostępność produktów


Asortyment produktów jest dostępny w dłuższej perspektywie czasowej
Brak minimalnej ilości zamówienia dla silników elektrycznych


Brak minimalnej ilości zamówienia
W 100% przetestowane


W 100% przetestowane

Wyszukiwarka produktów drylin®

Do silników elektrycznych

Konfigurator silników

Wyszukaj odpowiedni silnik w zaledwie kilku krokach

Dzięki eksperckiej aplikacji można znaleźć odpowiedni silnik dla określonego zastosowania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wystarczy wprowadzić wymagane kryteria.
Znajdź odpowiedni silnik teraz

Dla elektrycznych napędów liniowych

Konfigurator technologii napędowej

Wyszukaj odpowiednik system liniowy w zaledwie kilku krokach

Zmontuj odpowiedni silnik elektryczny szybko i łatwo w zaledwie kilku krokach za pomocą naszego systemu liniowego.
Znajdź odpowiedni napęd liniowy i silnik już teraz

Dla silników śrubowych

Konfigurator śrub pociągowych

Znajdź właściwą śrubę pociągową w kilku krokach

Znajdź właściwe rozwiązanie za pomocą kilku kliknięć: wystarczy wprowadzić wymagania i otrzymać właściwe wyniki.

Znajdź odpowiedni silnik śrubowy teraz

Systemy sterowania silnikiem drylin® E

Odległości przesuwu, położenia, szybkości i czas pracy można łatwo zdefiniować za pomocą silnika krokowego dryve D1 poprzez system sterowania oparty na interfejsie sieciowym. Układ sterowania silnika DC dryve D3 umożliwia łatwą kontrolę systemów liniowych.
  • Szybka obsługa początkowa
  • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
  • Kompatybilny z wieloma przemysłowymi systemami sterowania
  • Dla wszystkich osi liniowych drylin®
Więcej informacji
Przykładowe programy od igus

Przykładowe programy drylin® E

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki darmowym programom przykładowym igus® (przykładowe kody)
  • Pobieranie programów nadrzędnych/sterowniczych i parametryzacja dryve
  • Kompatybilność z producentami przemysłowymi (Siemens, Beckhoff, Wago, itp.)
  • Kompatybilność z dostępnymi na rynku komputerami jednopłytkowymi/płytkami deweloperskimi
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Przejdź do przykładowych programów

Akcesoria drylin® E

Przekładnia drylin® E

Napęd silnika drylin® E

Napędy silnikowe serii drylin E przekonują dzięki niewielkiemu luzowi promieniowemu, cichej pracy, wysokiemu momentowi napędowemu i wydajności wynoszącej 96%.
  • Przekładnie planetarne dla silników krokowych igus® NEMA 23 i 34
  • Zwiększony moment obrotowy silnika
  • Wyższy moment trzymający hamulca
  • 2 rozmiary montażowe
  • Możliwa redukcja od 3 do 5
Przejdź do sklepu online

Sprzęgła drylin® E

Sprzęgło łączy sworzeń napędowy osi z silnikiem. Elastyczna, polimerowa wkładka w środku sprzęgła przenosi moment obrotowy silnika. Ten element tłumiący kompensuje luz promieniowy i osiowy.

  • Z kwadratową lub okrągłą oprawą
  • 20 rodzajów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Tłumiące drgania
  • Przypinane
  • Zakres temperatur od -30°C do +100°C
  • Twardość D w skali Shore'a — 98 Sh A
Przejdź do sklepu online
Przekładnia drylin® E