Coupling

The coupling has two different axis supports: square and round. However, the expanding mandrel coupling is only available with a round axis support. The elastomers are made of TPU and can be replaced if worn. In addition, the hole diameters on the motor and axis sides are also configurable. The advantages of the couplings in igus are that they have a shore hardness of 98Sh A and they also have an extreme temperature resistance of -30°C to 100°C.

Liczba produktów: 0
Brak wyników wyszukiwania? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Lub wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 728 866 598

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00