drylin® SHTC - Elastyczna

Szczególne właściwości

Duża swoboda projektowa

Idealna do dwóch wózków

Bezobsługowa, bezzsmarowa praca

Dostępne trzy rozmiary

Regulowany luz łożyska

Pasujące do tego artykułu:


SHTC - Elastyczna

L maks.:

 


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej na rysunkach i w tabelach, a także na stronach wymienionych poniżej.

drylin® SHTC - kompletny system

Krok 1

Proszę wybrać rozmiar stolika

technical drawing
Rozmiar instalacji:

Wymiary [mm]

Nr kat. Max.
długość skoku
Masa
[kg]
Dodatkowy
(na 100 mm)
[kg]
A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
L r f Cena za szt. za bazowe 100 mm  
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-08-AWM 300 0,24 0,05 65 38 23 52 55 96 32 1,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC-12-AWM (1) 750 0,7 0,01 85 30 34 70 73 90 42 2 776,39 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC-20-AWM 1000 1,9 0,03 130 36 48 108 115 108 72 2 1 109,12 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC-30-AWM 1250 4,6 0,06 180 50 68 150 158 150 96 4 1 774,59 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-40-AWM 1500 11 0,9 230 70 84 202 202 210 122 4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-40-SWM 1500 16 2,4 230 70 84 202 202 210 122 4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-50-AWM 1500 17 1,2 280 80 100 250 250 240 152 4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-50-SWM 1500 26,3 3,5 280 80 100 250 250 240 152 4 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-12-SWM (1) 750 0,8 0,02 85 30 34 70 73 90 42 2 784,15 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-20-SWM 1000 2,3 0,06 130 36 48 108 115 108 72 2 1 122,06 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-30-SWM 1250 5,8 0,14 180 50 68 150 158 150 96 4 1 792,71 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-12-EWM (1) 750 0,8 0,02 85 30 34 70 73 90 42 2 1 007,33 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-20-EWM 1000 2,3 0,06 130 36 48 108 115 108 72 2 1 575,32 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-30-EWM 1250 5,8 0,14 180 50 68 150 158 150 96 4 2 785,44 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion

Nr kat. lt
tk ts tg kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2
standard*
ha
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-08-AWM 15,5 10 5,5 M6 7 8 M5 4,6 8 6/6,35 17 Tr6x2 13
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC-12-AWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC-20-AWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC-30-AWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-40-AWM 70 20 13,5 M16 12,6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-40-SWM 70 20 13,5 M16 12,6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-50-AWM 80 20 13,5 M16 12,6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-50-SWM 80 20 13,5 M16 12,6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-12-SWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-20-SWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-30-SWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-12-EWM (1) 30 11 6,6 M8 6,4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-20-EWM 36 15 9 M10 8,6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTC-30-EWM 50 20 13,5 M16 12,6 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

* koniec śruby pociągowej TR10x2 bez obróbki
(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion


Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni