drylin® SHT - Standard

Szczególne właściwości

Solidna konstrukcja

Trzy rozmiary

Różne materiały trzpienia i wałka

Bezobsługowa i odporna na korozję

TR10x2, TR18x4 lub TR24x5

Pasujące do tego artykułu:


SHT - Standard

L maks.:

 


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej na rysunkach i w tabelach, a także na stronach wymienionych poniżej.

drylin® SHT - kompletny system

Krok 1

Wybierz rozmiar montażowy wrzecionowego systemu liniowego.

technical drawing
Rozmiar montażowy:

Długości i wagi[mm]

Nr zamówienia Max.
długość skoku
Waga
[kg]
Dodatkowa waga
za 100 mm
[kg]
Max. nośność
statyczna
Cena za szt.
za
skok bazowy
100 mm
 
osiowa
[N]
Odśrodkowa
[N]
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-08-AWM 300 0 0 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-08-EWM 300 0 0 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-12-AWM 750 1,1 0,1 700 2800 884,22 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-20-AWM 1000 3,2 0,3 1600 6400 1 319,85 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-30-AWM 1250 8,6 0,6 2500 10000 2 173,88 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-SWM 750 1,3 0,2 700 2800 891,98 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-SWM 1000 3,9 0,6 1600 6400 1 332,80 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-30-SWM 1250 10,9 1,4 2500 10000 2 192,00 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-EWM 750 1,3 0,2 700 2800 1 115,16 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-EWM 1000 3,9 0,6 1600 6400 1 786,06 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-30-EWM 1250 10,9 1,4 2500 10000 3 184,72 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Nr zamówienia A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-08-AWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-08-EWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1,5 15,5 10 5,5
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-12-AWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-20-AWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-30-AWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-SWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-SWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-30-SWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-EWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-EWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-30-EWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13,5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Nr zamówienia tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2* standard ha
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-08-AWM M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-08-EWM M6 7 4,2 8 M5 4,6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-12-AWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-20-AWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-30-AWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-SWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-SWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-30-SWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-12-EWM M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-20-EWM M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SHT-30-EWM M16 12,6 11 18 M12 10,6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

* koniec śruby pociągowej TR10x2 bez obróbki


Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni