Rozwiązanie
Aktualnie, w nowej konstrukcji Schuster i Vester, kluczową rolę odgrywają
jednostki liniowe drylin SHT ze śrubą pociągową podchodzące z naszego kompleksowego systemu modułowego. Bezsmarowe osie liniowe są napędzane gwintem trapezowym, wielozwojnym lub paskiem zębatym. Zawsze istnieje odpowiednie rozwiązanie — od konstrukcji z tworzywa sztucznego po konstrukcję ze stali nierdzewnej. Stoły liniowe nie wymagają smarowania dzięki zastosowaniu polimerowych łożysk i nakrętek oraz oferują osiem skoków gwintów trapezowych i cztery gwintów wielozwojnych. Ponadto można je montować zarówno poziomo, jak i pionowo.
Z tych powodów w maszynie pakującej w worki stosuje się łącznie 13 osi drylin SHT do regulacji formatu i zadań pozycjonowania. Spełniają tu różne funkcje:
Pozycjonowanie rolki folii W sekcji systemu przeznaczonej do magazynowania folii, ręczne pozycjonowanie rolki folii odbywa się za pomocą
jednostki liniowej ze śrubą pociągową drylin typu SHT-20-EWM z napędzanym i ciągniętym wózkiem, a wsparcie momentu obrotowego poprzez łożysko swobodne drylin.
Pozycjonowanie dziurkacza Do automatycznego pozycjonowania dziurkacza wykorzystywana jest
jednostka liniowa drylin SHT-12-EWM z jednym napędzanym i jednym przesuwnym wózkiem oraz
silnik krokowy NEMA 17.
Regulacja formatu na stacji wypełniania W przeciwieństwie do zadań pozycjonowania, w których Veprotec oferuje zarówno obsługę ręczną, jak i zautomatyzowaną, regulacje formatu działają wyłącznie automatycznie. W ten sposób regulacja w obszarze stacji wypełniania pościeli odbywa się za pomocą przeciwbieżnej
jednostki liniowej ze śrubą pociągową SHT z zamocowanym na kołnierzu
silnikiem NEMA 17.
Dostosowanie formatu etykieciarkiAutomatyczna regulacja formatu etykieciarki jest realizowana przez
drylin SHT-20 z
silnikiem NEMA 23.