Instrukcje montażowe drylin W
Podczas montażu zalecana siła docisku wózka na środku powierzchni montażowej to minimum 50 N. Alternatywnie aby ustawić łożyska można użyć polimerowego/miękkiego młotka podczas lub po montażu.
Moment dokręcania:
W-06: M4 = 1,5Nm
W-10: M6 = 6,0Nm
W-16: M8 = 15,0Nm
W-20: M8 = 15,0Nm