drylin® SLW Krzyżowy

Właściwości specjalne:

Nisko-kosztowe rozwiązanie przekroju poprzecznego dla wyrównywania ręcznego.

Bezsmarowne i odporne na korozję

Maksymalny zakres skoku stolików XY 300 mm (rozmiary montażowe 1040/1080)

Maksymalny zakres skoku stolików XY 150 mm (rozmiary montażowe 0630)

Opcjonalnie dostępne w wersji z dociążeniem SLWE-XY-PL (rozmiary montażowe 1040/1080)

Dostępne akcesoria (korba, wskaźnik)

DryLin® SLW-XY-1040 krzyżowy drylin® SLW-XY-1040
DryLin® SLW-XY-0630 krzyżowy drylin® SLW-XY-0630

Pasujące do tego artykułu:


SLW Krzyżowy


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej na rysunkach i w tabelach, a także na stronach wymienionych poniżej.

drylin® SLW - Krzyżowy - Kompletny system

Krok 1

Wymiar montażowy sani poprzecznych:

technical drawing
Rozmiar instalacji:

Długości i wagi[mm]

Nr kat. A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Podstawa-
długość lx
[mm]
Podstawa-
długość ly
[mm]
f

[mm]
lt

[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-0630 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-0660 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1040-PL (1) 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080-PL (1) 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1660 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-2080 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wstępne obciążenie

Wymiary [mm]

Nr zamówienia sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
alternatywne
l2

[mm]
d2
Standard
d2
alternatywne
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5
Dostawa 2 - 3 tygodni SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

SLW-XY-0630 z kwadratowym wałem
(1) Wstępne obciążenie

Mogą Państwo zamówić pokrętło osi Y z montażem lewo lub prawo stronnym.
Lewy: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 do długości skoku 200 mm w kierunku x i 300 mm w kierunku y.
Prawy: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 do długości skoku 200 mm w kierunku x i 300 mm w kierunku y

Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 2 - 3 tygodni