drylin® SHTP mini - mała i tania

Szczególne właściwości

Wersja miniaturowa

Bardzo mała waga

Bardzo niska cena

Odporność na rdzę

Dostępne akcesoria (korba, wskaźnik)

Wózki i wsporniki końcowe wykonane z wytrzymałych polimerów

Pasujące do tego artykułu:


SHTP mini

L maks.:

 


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej na rysunkach i w tabelach, a także na stronach wymienionych poniżej.

drylin® SHTP - mini - zestaw komplenty

Krok 1

Proszę wybrać rozmiar stolika

technical drawing
Rozmiar instalacji:

Długości i wagi[mm]

Nr zamówienia Max.
długość skoku
Waga
[kg]
Dodatkowa waga
za 100 mm
[kg]
Max. nośność
statyczna
Cena za pojedynczy skok 100 mm  
osiowa
[N]
Odśrodkowa
[N]
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP-01-06-AWM (1) 300 0,11 0,06 50 50 282,83 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-10-AWM 350 0,2 0,08 100 400 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Sanie, kwadratowe, z czterema symetrycznymi otworami montażowymi

Wymiary [mm]

Nr zamówienia A
Al
H Ht E1
E2 E3 l R f lt
tk ts
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP-01-06-AWM (1) 45 45 19 18 38 36,5 36,5 67 25 1 11 8 4,2
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-10-AWM 70 26 25 0 56 62 0 78 40 2,5 26 8 5,5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Sanie, kwadratowe, z czterema symetrycznymi otworami montażowymi

Nr zamówienia s sg d T l2 d2* standard ha
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP-01-06-AWM (1) 5,1 - 6 M8 15 M8 9
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTP-01-10-AWM 5,2 M5 10 TR08x1,5 15 TR08x1.5 12,5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

* Wersje standardowe ze stożkową końcówką trzpienia
(1) Sanie, kwadratowe, z czterema symetrycznymi otworami montażowymi


Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni