lżejszy model z twałych polimerów
Dla szybkich regulacji formatu
Blokada hamulców
Dowolnie wybierane długości posuwu
Zalecane tylko do aplikacji poziomych
Max. statyczne obciążenie osiowe 200 N
Max. dynamiczne obciążenie osiowe 50 N
Nr artykułu | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | L | r | f | lt | tk | ts | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | ±0,1 | ||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | 85 | 55 | 36 | 70 | 73 | 42,5 | 115 | 42 | 2 | 30 | 10 | 6,6 | 0 |
(1) Folie ślizgowe i nakrętka trapezowa wrzeciona wykonane z iglidur® J
Nr artykułu | sg | d | t | l2 | d2* | ha | Max.
Długość skoku |
Waga | Dodatkowa waga |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardowe | [mm] | [kg] | co 100 mm | ||||||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 500 | 0,35 | 0,11 | na zapytanie |
(1) Folie ślizgowe i nakrętka trapezowa wrzeciona wykonane z iglidur® J