Do regulacji ręcznej
Mała i płaska
Wysoka stabilność boczna
Wszystkie materiały konstrukcyjne: stal nierdzewna VA i V4A
100% brak potrzeby smarowania
Odporny na chemikalia i korozję
Dostępne akcesoria
Nr artykułu | A -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | Długość bazowa
lx |
Długość bazowa
ly |
f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
Nr artykułu | sg | d | t | l1 | d1
Standard |
d1
alternatywne |
l2 | d
Standard |
d2
alternatywne |
ha1 | ha2 | W
h2 - h1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | na zapytanie |
Liniowe łożysko ślizgowe
Wymiarowo zgodne z łożyskami kulkowymi
Średnica 12-30 mm
Systemy wstępnie złożone
Szyna pojedyncza i podwójna
Średnica 10 i 20 mm