Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

drylin® SHT - moduł śruby pociągowej

Moduły liniowe drylin® SHT gwarantują bezsmarową pracę przy zapewnieniu wysokiej precyzji oraz wytrzymałych komponentów. Stoły mogą być indywidualnie konfigurowane z zakresu różnych materiałów wałów oraz śrub, długości wózków oraz dodatkowych funkcji. Użytkownik może wybrać odpowiednie, indwidualnie dopasowane rozwiązanie od lekkich produktów wykonanych z wytrzymałych polimerów aż po rozwiązania "heavy duty" wykonane ze stali nierdzenej. W każdym systemie długość skoku układu liniowego jest dowolna, a napęd może być realizowany za pomocą korby lub silnika.
1

Część główna wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium, cynku lub polimerów.

2

Bezsmarowność dzięki łożyskom polimerowym i nakrętkom polimerowym

3

3 materiały wałków

4

Wózki wykonane z anodowanego aluminium lub litego polimeru

5

8 skoków śruby trapezowej i 4 śruby szybkiej

6

Obróbka śruby lub pinu według rysunku, ze stali lub stali szlachetnej oraz wałków aluminiowych
. Regulator pozycji, zacisk i pokrętło są również dostępne.




Dane techniczne

Materiał ślizgowy: iglidur® J
Materiał wałka Aluminium, twardo anodowane
Cf53
stal nierdzewna
Materiał trzpienia: Stal
Stal nierdzewna
Aluminium, twardo anodowane

Konfigurator technologii napędowej drylin® SHT

Konfiguracja własnego modułu śruby pociągowej

Konfigurator SHT
Za pomocą konfiguratora technologii napędowej można szybko i łatwo skonfigurować indywidualny moduł śruby pociągowej drylin® SHT.

Z natychmiastowym wyświetlaniem masy, ceny i czasu dostawy

Rysunek wymiarowy

Plik 3D CAD

Kiedy stosować?

Do regulacji formatu

W ekstremalnych warunkach

Kiedy wymagane jest ekonomiczne i gotowe do montażu rozwiązanie.

Kiedy odporność na korozję jest wymagana

Kiedy wymagane jest ciche rozwiązanie

Kiedy nie stosować?

Kiedy duże obciążenia muszą być przenoszone dynamicznie

Kiedy wymagana jest dokładność pozycjonowania <0.1

Kiedy wymagana jest wysoka wydajność w pracy ciągłej

Technika napędowa drylin® SHT

Moduł śruby napędowej, standard

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT - standard

Solidna konstrukcja

3 rózne rozmiary

Różne materiały wałków oraz śrub pociągowych

Bezobsługowe i odporne na korozję

TR10x2, TR18x4, TR24x5

Wstępnie obciążony moduł śruby napędowej

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-PL "Preload"

Wstępnie obciążona nakrętka trapezowej śruby pociągowej, siła obciążenia wstępnego: 50 N

Manualna i ciągła regulacja luzu promieniowego

Nieobrobiony koniec śruby pociągowej umożliwia pracę z korbą lub silnikiem

Regulowany moduł śruby napędowej

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTC kompaktowa konstrukcja

Wysoka elastyczność

Idealny z dwoma wózkami

Bezobsługowe, działanie na sucho

Regulowany luz łożyska

Moduł szybkiej śruby napędowej

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTS duża szybkość

Skok 10x12, 10x50, 18x100

Wielozwojna śruba pociągowa

Rozwiązania o wysokiej szybkości

Bezobsługowe, działanie na sucho

Moduł śruby napędowej z szybkim zwolnieniem

Dostawa 2 - 3 tygodni SHT stoliki liniowe z mechanizmem zwalniania napędu

Wersja z aluminium

Do szybkich regulacji formatu

Zawiera mechanizm samohamowny

Różne długości skoku

Nakrętka śruby o zerowym luzie w osi liniowej

Dostawa 2 - 3 tygodni SHT ZB – Gwintowana nakrętka bezluzowa na w stoliku liniowym

Nie wymagające smarowania i serwisowania

Wysoka precyzja bez względu na obciążenia

Samonastawne

Cichy

Odporne na korozję

Moduł śruby napędowej ze śrubą napędową osadzoną na łożysku kulkowym

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT-BB napęd liniowy z wałkiem zamontowanym w łożysku kulkowym

Wyższa szybkość obrotowa oraz precyzja

Napęd z paskiem dopuszcza obciążenia promieniowe

Stały moment obrotowy napędu

Niższy luz osiowy

Moduł śruby napędowej HTX wysoka temperatura

Dostawa 2 - 3 tygodni SHT – HTX wysoka temperatura

wysoka temperatura do +180°C

Wał i trzpień wykonany ze stali nierdzewnej

Łożysko materiał iglidur® X

Sanie wzdłużne i dźwigary poprzeczne wykonane z anodowanego aluminium

Moduł śruby napędowej higieniczny

Czas dostawy na zapytanie SHTC - HYD Konstrukcja Higieniczna

Łatwy w czyszczeniu

Połączenia śrubowe są łatwo dostępne, a wszelkie szczeliny są odpowiednio szerokie.

Materiały: polimer oraz stal nierdzewna VA


drylin® SHTP technologia napędowa „light”

Miniaturowa śruba napędowa

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP mini - mała i tania

Wersja miniaturowa

Lekkie

Niska cena

Niekorodujące

Podpora wózka i końca wału wykonana z

wysokowydajnych polimerów

SHTP - Ekonomiczne

Dostawa 5-7 dni roboczych SHTP oszczędny polimer, metryczny

Konstrukcja z wytrzymałych polimerów

Lekkie

Ekonomiczne

Niekorodujące

Moduł śruby napędowej z szybkim zwolnieniem

Czas dostawy na zapytanie drylin® SHTP napęd śrubowy z szybko złączką

Lekki i wytrzymały model polimerowy

Do szybkich regulacji formatu

Zawiera mechanizm samohamowny

Różne długości skoku


Stoły krzyżowe drylin®

Wstępnie obciążone stoły krzyżowe

Dostawa 5-7 dni roboczych SHT/SHT-PL - Krzyżowy

Wysoka precyzja, ekstremalna sztywność oraz precyzyjne dopasowanie dzięki jednoczęściowemu wózkowi

Dostępne w wersji standard oraz z naprężeniem wstępnym

Montaż jednostki górnej z możliwością ustawienia w lewo lub w prawo


Gotowy do podłączenia system napędowy drylin® do silnika krokowego

Akcesoria SHT do podłączenia silnika

Łatwe i szybkie zesprzęglenie do Państwa slnika z bezobsługowymi elementami liniowymi drylin®. Dystans, flansza silnikowa oraz sprzęgło z zestawu konstrukcyjnego do łatwej instalacji Państwa silnika NEMA23.

drylin® akcesoria

Napęd V dla modułu liniowego

drylin® akcesoria dla modułów liniowych

Korby, napędy V, zaciski wrzecionowe, wskaźniki położenia i inne
drylin® E informacje ogólne o produktach

drylin® E - informacje ogólne o produktach

Konsekwentna kontynuacja systemu modułowego i systematyczna idea bezsmarowej technologii liniowej drylin®

Dostawa 5-7 dni roboczych Technika napędowa drylin® SLW

Grupę produktów drylin® W charakteryzuje konstrukcja oparta na szynie z dwoma wałkami o wysokiej odporności na skręcanie oraz szeroki wybór różnych wózków prowadzących.

drylin® SLW

drylin® SLW – zalety systemu widoczne na pierwszy rzut oka.

drylin® wyszukiwarka produktów

drylin® wyszukiwarka produktów - technika napędu



Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni
Czas dostawy na zapytanie

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.