Oszczędza przestrzeń - przeciwbieżny napęd dla ograniczonych przestrzeni

Nowy rozmiar bezobsługowego i bezsmarowenego modułu liniowego na pasku zębatym dla szybkiego przeciwległego pozycjonowania.

Szybka regulacja prawo-lewo

Kompaktowy i lekki

Flansza silnikowa do NEMA23 dostępna z magazynu

Dostęne w wersjach standardowej i basic

Z kołnierzem zaciskowym do mocowania


Branże: Pakowanie, automatyka i przenośniki, papier, robotyka

Pasujące do tego artykułu:


Nr artykułu A AI H E2 E3 L r f lt sg hs lz l2 d2    
  -0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   -0,3         h9    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]      
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-60-L 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-60-R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-100-L 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-100-R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 8 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar d2: czop kwadratowy 6 mm / z przejściówką Ø 10 mm, wymiar X wybierany dowolnie

Nr art. d SU SO T1 T2 lz WS W1 W2 W3 dw1 dw2 lW AW
        ±0,25 ±0,25                  
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-60-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-60-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-100-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-100-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 8 260 60
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar d2: czop kwadratowy 6 mm / z przejściówką Ø 10 mm, wymiar X wybierany dowolnie

Więcej informacji:


Odpowiednie do tych części:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.


24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 2 - 3 tygodni