drylin® ZLW: Napęd z paskiem zębatym do warunków ekstremalnych

Pod wodą / składowanie w chłodni

Nowości w tym roku:

Wersja LT do składowania w zimnie do -30˚C
Wersja UW do zastosowania pod wodą

Długi napęd na pasku zębatym został rozbudowany dla szybszego pozycjonowanie niskich obciążeń. Elementy liniowe z napędem na pasku zębatym są odporne na korozję, lekkie i kompaktowe. Poza tym, posiadają niską bezwładność spowodowaną ciężarem własnym prowadnicy i wózka ślizgowego.

Wersja w 100 % bezsmarowna z łożyskami ślizgowymi

Wielostronny i prosty montaż

Możliwość swobodnego wyboru długości skoku

Mała masa i solidność

Lekkie i odporne na korozję


Przemysł: Inżynieria przemysłowa, technologia żywności

Pasujące do tego artykułu:


  Dane techniczne ZLW-1040-LT
do składowania w chłodni
ZLW-1040-UW
do zastosowania pod wodą
  Waga bez skoku [kg] 1,0 1,0
  waga 100 mm skoku [mm] 0,14 0,14
  Maks. długość posuwu* [mm] 2.000 1.000
  transmisja [mm/U] 70 70
  Zęby przekładni   AT 5 AT 5
  Materiał pasa zębatego   TPUKF2 z drutem ze stali nierdzewnej
  Szerokość pasa zębatego [mm] 16 16
  Napięcie pasa [N] 200 50
  Maks. obciążenie radialne [N] 300 100
  Łożysko prowadzące   zimne łożysko kulkowe łożysko kulkowe xiros®
  Max. prędkość poślizgu [m/s] 5 1
  warianty umiejscowienia wózka, zależne od obciążenia [mm] ±0,2 ±0,5
  * większa długość przesuwu na żądanie
Ten nowy automat do pizzy może upiec zamrożoną pizzę i podać klientowi w przeciągu dwóch minut. Wszystkie komponenty łożyska muszą przetrwać w temperaturze -20°C, doskonałe dla drylin® ZLW-LT.

Gama produktów ZLW-1040-LT

Nr artykułu A Al H E2 L hc E3 r f lt sg ha lz l2    
  -0,3     ±0,15     ±0,15 ±0,15   ±0,3            
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-LT-100-L (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-LT-100-R (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar X wybierany dowolnie

Kontynuacja gama produktów ZLW-1040-LT

Nr artykułu d2 X E AP LP dp n np nw nh T1 T2 d
      ±0,2 -1             ±0,25 ±0,25  
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-LT-100-L (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-LT-100-R (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar X wybierany dowolnie

Gama produktów ZLW-1040-UW

Nr artykułu A Al H E2 L hc E3 r f lt sg ha lz l2    
  -0,3     ±0,15     ±0,15 ±0,15   ±0,3            
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-UW-100-L (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-UW-100-R (1) 74 100 45 60 209 22,5 87 40 1 52 M6 22 27 20 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar X wybierany dowolnie

Kontynuacja gama produktów ZLW-1040-UW

Nr artykułu d2 X E AP LP dp n np nw nh T1 T2 d
      ±0,2 -1             ±0,25 ±0,25  
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-UW-100-L (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-1040-UW-100-R (1) 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Wymiar X wybierany dowolnie

Więcej informacji:


Odpowiednie do tych części:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 2 - 3 tygodni