drylin® SET - EasyTube

Jednostka liniowa drylin® SET EasyTube
Moduł drylin® SET easytube do sterowania ruchem przy małych obciążeniach, z wewnętrzną śrubą pociągową.

Całkowity brak smarowania

Mała waga dzięki wykorzystaniu aluminium i plastiku

Odporność na temperaturę do +60°C.

Dostępne akcesoria

Opcjonalnie dostępne wersje odporne na korozję, ze śrubą pociągową ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczona śruba pociągowa

Atrakcyjna konstrukcja

Dostępne ze skalą pomiarową bez śruby pociągowej

Wersja z kołnierzem dla montażu osiowego na powierzchniach i profilach


Jednostka liniowa do sterowania ruchem przy małym obciążeniu cechuje się nieskomplikowaną ale efektywną i wytrzymałą konstrukcją. Kompletny układ składa się z kilku części. Zewnętrzna rura z anodowanego aluminium prowadzi wózek (wózki) i w tym samym czasie chroni śruby z gwintem trapezowym oraz nakrętki śrub pociągowych przed czynnikami zewnętrznymi. Wózek, nakrętka i wspornik momentu obrotowego śruby pociągowej w jednym elemencie - łożysko ślizgowe wykonane z specjalnego polimeru o wysokiej wydajności. Gwarantuje to brak potrzeby smarowania przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia i zużycia. Tworzywa iglidur® są także użyte w łożyskach osiowych trzpienia.

EasyTube

A [mm]:

 

Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w kilku krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej na rysunkach i w tabelach, a także na stronach wymienionych poniżej.

drylin® SET - kompletny system

Krok 1

Proszę wybrać rozmiar stolika

Rozmiar instalacji:

Uwaga! Wymienione tu akcesoria nie są dostępne dla modułu SET-12-AWM.


Długości [mm] i wagi

Nr kat. Maks. długość skoku Aluminiowy wał Maks. Obciążenie statyczne Cena jednostkowa dla  
    Podpory końca wałka
oraz wózek
Dodatkowo
(za 100 mm)
Osiowe Promieniowo Posuw bazy
100 mm
 
[mm] [kg] [kg] [N] [N]    
Dostawa 2 - 3 tygodni SET-12-AWM (1) 200 0,05 0,03 10 20 305,01 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SET-25-AWM (1) 750 0,15 0,12 150 300 576,13 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SET-30-AWM (1) 850 0,2 0,21 200 400 739,41 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion

Wymiary [mm]

Nr kat. A Al H E1 E2 E3 E4 l h h1 lt ts s sb l2 d2
Dostawa 2 - 3 tygodni SET-12-AWM (1) 30 30 23,5 20 20 20 - 60 22 15 3,3 4,2 10 M4
Dostawa 2 - 3 tygodni SET-25-AWM (1) 60 55 44 40 40 40 20 115 39 45 30 5,2 5,2 M4 17 TRx10x2
Dostawa 2 - 3 tygodni SET-30-AWM (1) 80 55 49 60 40 40 20 125 39 50 35 6,5 5,2 M4 20 TRx12x3
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion


Dostawa 2 - 3 tygodni