Bezsmarowe osie pasków zębatych

Dynamika z aluminium lub ze stali nierdzewnej

Oś
Osie paska zębatego w 3 odległościach środkowych 120/160/200 mm. Wraz ze wzrostem odstępu osiowego, oś liniowa może pochłaniać większy moment obrotowy. Nowa, modułowa oś liniowa zachwyca lepszą dynamiką i zdolnością do przenoszenia większych obciążeń. Napęd z paskiem zębatym jest dostępna z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Solidny szeroki pas okrągły

Regulacja paska centralnego na wózku

Oparty na bezsmarowym systemie prowadnic liniowych drylin® W

Asortyment produktów:


Dane techniczne

Nr art. Masa kg
bez skoku
100mm
skok
Maks.
długość skoku
Przekładnia Profil zęba Maks.
obciążenie promieniowe
Materiał
paska zębatego
Naprężenie
paska zębatego
Maks.
szybkość
Maks.
moment
napędowy
Własny
moment obrotowy
[mm/obr.] [N] [N] [N]
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20120-AL-02-S-200-H 5,36 0,386 3000 144 8M 3000 PU ze zbrojeniem stalowym 750 5 15 1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20120-ES-02-S-200-H 5,36 0,386 3000 144 8M 3000 PU ze zbrojeniem stalowym 750 5 15 1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20160-AL-02-S-200-H 5,78 0,426 3000 144 8M 3000 PU ze zbrojeniem stalowym 750 5 15 1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20160-ES-02-S-200-H 5,78 0,426 3000 144 8M 3000 PU ze zbrojeniem stalowym 750 5 15 1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20200-AL-02-S-200-H 6,2 0,466 3000 144 8M 3000 PU ze zbrojeniem stalowym 750 5 15 1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20200-ES-02-S-200-H 6,2 0,466 3000 144 8M 3000 PU ze zbrojeniem stalowym 750 5 15 1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Nr art. Długość wózka Szerokość paska zębatego A Al H E2 E3 E4 C4 lt ha lz l d2 maks.
dokładność
pozycji
h7
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20120-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20120-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 154 182 40 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20160-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20160-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 194 182 80 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20200-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20200-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 1 200 63 234 182 120 240 98 28,5 27 396 14 ±0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Nr art. d3 g3 D K at lt2 lu V
Dla DIN912 - M6 [mm] [mm] [mm/obr.]
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20120-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20120-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20160-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20160-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20200-AL-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni ZLW-20200-ES-02-S-200-H 60 M5 20 M8 61 78 40 144 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej informacji:


Dostawa 2 - 3 tygodni