Moduły liniowe drylin® z napędem śrubowym

Bezsmarowe moduły liniowe

Zakres produktów SHT

Różne materiały wałków oraz śrub pociągowych

Wszystkie punkty łożyskowania są całkowicie bezsmarowe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów iglidur®

Dostępna wersja do zastosowań w wysokich temperaturach

Moduły SHT mogą być konfigurowane w układy z wieloma wózkami lub ze śrubą rzymską w układzie przeciwstawnym

Kompaktowy moduł liniowy

Zakres produktów SLW

Płaskie prowadnice liniowe drylin® lub szyny o wysokim profilu

Odporny na skręcanie system oparty na dwóch wałkach

Dostępna opcja odporna na korozję ze stali nierdzewnej

Napędy z trapezową lub wielozwojną śrubą pociągową

Opowiednie dlo regulacji manualnych i automatycznych


Jednotubowa prowadnica ułatwia ruchy regulacji za pomocą wewnętrznej śruby pociągowej

drylin® easytube

Jednotubowa prowadnica drylin® ułatwia ruchy regulacyjne za pomocą wewnętrznej śruby pociągowej

Dostępne ze skalą pomiarową bez śruby pociągowej

Wersja z kołnierzem dla montażu osiowego na powierzchniach i profilach

SAW - moduł liniowy

SAW - moduł liniowy

Gwinty trapezowe lub wielozwojne

Śruby pociągowe podparte na łożyskach kulkowych

Profil szynowy w wysokiej konstrukcji, odporna na skręcanie

Wysoka wytrzymałość


SHT - stół krzyżowy

Dostępne w wersji standard oraz z naprężeniem wstępnym

Wysoka precyzja, ekstremalna sztywność oraz precyzyjne dopasowanie dzięki jednoczęściowemu wózkowi

Regulacje z pomocą gwintu trapezowego

Montaż górnego przejazdu w wersji prawej R oraz lewej L

SLW - stół krzyżowy

Dla regulacji ręcznych

Szyny profilowe drylin® W, wykonane z aluminium, twardo anodowane lub w całości wykonane z materiałów ze stali nierdzewnej VA i V4A (wysoka stabilność skrętna)

Dostępna wersja z obciążeniem wstępnym SLWE-XY-PL


Napęd V

Akcesoria do modułów liniowych drylin®

Korby, napędy V, zaciski wrzecionowe, wskaźniki położenia i inne
Napęd V

drylin® E - informacje ogólne o produktach

Konsekwentna kontynuacja systemu modułowego i systematyczna idea bezsmarowej technologii liniowej drylin®

drylin® wyszukiwarka produktów

drylin® wyszukiwarka produktów - technika napędu

drylin® SLW

drylin® SLW – zalety systemu widoczne na pierwszy rzut oka.