Rozwiązanie
Aby uprościć proces dla Bluhm i skrócić czas montażu, klientowi szybko zaoferowano gotową do instalacji regulację formatu.
Zastosowane
prowadnice liniowe drylin® nie tylko umożliwiają maksymalną elastyczność regulacji urządzenia Tamper Evident podczas dostosowywania etykieciarki, ale są również odporne na kurz i brud, dzięki czemu jest ona odpowiednia również do pracy w trudnych warunkach. Ponadto prowadnice liniowe pracują bez dodatkowego smarowania, ponieważ ich elementy ślizgowe zawierają wbudowane smary. To nie tylko oszczędza czas późniejszej konserwacji, ale także związane z nią koszty.
Długa żywotność prowadnic liniowych drylin® umożliwia firmie Bluhm Systeme GmbH dostarczanie swoim klientom produktów najwyższej jakości. Dzięki powtarzalności, precyzji i szybkości komponentów drylin®, czas zmiany serii w Tamper Evident mógł zostać skrócony. Etykieciarka może nałożyć 500 plomb na minutę. Tutaj każda sekunda, którą można zaoszczędzić na dostosowaniu, jest opłacalna. Dlatego pełna automatyzacja procesu zmiany etykiet i ustawiania formatu jest kwestią konsekwentnie realizowaną przez Bluhm. Oszczędza to dodatkowy czas i ogranicza źródła błędów. W przyszłości planowana jest dalsza współpraca, ponieważ zapotrzebowanie na maszyny stale rośnie.