Change Language :
Lekki, przyjazny dla środowiska i nadający się do recyklingu
"W przypadku dwóch najważniejszych elementów bezpieczeństwa samochodu, układu kierowniczego i hamulców, zaufaliśmy łożyskom ślizgowym igus®. Przewaga wagowa i niskie wymagania konserwacyjne przekonują nas za każdym razem."
Leo Choisel, KG Automobile

Młody francuski producent samochodów KG Automobile wyznaje motto "Less Is Better". Dlatego pojazd ten ma niższą masę, mniejszy wpływ na środowisko i niższe zużycie paliwa niż konwencjonalne samochody. Jednocześnie pojazd został zaprojektowany tak, aby był zabawny, praktyczny i przyjazny dla środowiska.
Pojazd terenowy oferuje całkowitą pojemność ładunkową 520 litrów oraz wyjątkowo niezawodną i bezobsługową konstrukcję modułową. Jest również przyjazny dla środowiska. Nie tylko ze względu na niską wagę i niskie zużycie paliwa. Ponadto pojazd jest produkowany na miejscu w KG Automobile, a recykling odegrał już ważną rolę w jego rozwoju.

Celem KG Automobile było zbudowanie pojazdu z napędem na wszystkie koła, miejscem dla dwóch osób i masą poniżej 300 kg. Musiał być odporny na każdą pogodę, terenowy, łatwy w utrzymaniu i dopuszczony do ruchu drogowego. Cały szereg wymagań sprawił, że faza projektowania była złożona. Wszystkie zastosowane komponenty również musiały spełniać te wymagania.
Łożyska ślizgowe iglidur® i łożyska przegubowe igubal® firmy igus® były w stanie wziąć udział w wyścigu bez żadnych problemów w tych warunkach pracy. Przekonują one swoją odpornością mechaniczną, bardzo dobrą ceną i bezobsługowym użytkowaniem bez dodatkowych środków smarnych. Łożyska igubal® KSTM są stosowane w kolumnie kierownicy, igubal® KCLM w drążkach kierowniczych, a łożyska ślizgowe iglidur® w prowadzeniu pedału hamulca.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem