Zmień język :

Nasze łożyska i prowadzenia przewodów wykonane z polimeru o wysokiej wydajności wyróżniają się niewielką masą i cichą pracą. Dzięki temu nadają się one idealnie zwłaszcza do stosowania w pojazdach elektrycznych, gdzie wymagane są najlżejsze elementy, generujące jak najmniej zakłóceń i szumów BSR.
Dzięki zastosowaniu stałych środków smarnych nasze łożyska ślizgowe liniowe, prowadnice liniowe i przeguby łączące działają całkowicie bezobsługowo. Są odporne na wysokie temperatury, wibracje i uderzenia, są niewrażliwe na zabrudzenia i są niekorodujące.
Nasze kompaktowe prowadniki kablowe zapewniają niezawodne prowadzenie energii dla coraz większej liczby funkcji sterowanych elektrycznie w pojazdach — np. w drzwiach ślizgowych lub mechanizmach regulacji foteli. W ograniczonych przestrzeniach montażowych niezawodnie zapewniają prowadzenie ruchomych kabli zasilających i przewodów sygnałowych przez niezliczone cykle pracy.
Dzięki łożyskom ślizgowym iglidur można obniżyć koszty nawet o 40%. Zmniejsza się masę nawet o 80%, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia emisji CO₂. Ponadto łożyska te pracują bardzo cicho, kompensują tolerancje produkcyjne i dzięki elastycznym rozwiązaniom montażowym można je szybko i łatwo osadzić w arkuszach.

Ułatwiamy wypróbowanie naszych motion plastics
Zamów nasze najlepsze produkty dla branży motoryzacyjnej z bezpłatną dostawą do domu. W zestawie znajdują się:
Szczegółowe informacje na temat zawartości zestawu znajdziesz na stronie informacyjnej poświęconej Autobox.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem