×
Systemy prowadzenie energii dla urządzeń do transportu rur
Urządzenie do transportu rur służy do przenoszenia rury wiertniczej z pozycji poziomej z pomostu na pionową płytę palcową.
Produkty odpowiednie dla urządzeń do transportu rur
e-prowadnik E4.56
Modułowy system separacji wewnętrznej zwiększa żywotność przewodów nawet czterokrotnie
Dla długich przesuwów do 400 m i masy wypełnienia do 62 kg/m
Więcej informacji na temat e-prowadnika E4.56
Przewód do transmisji danych CF112
Do najbardziej wymagających zastosowań
Praktycznie całkowita odporność na działanie olejów (na podstawie DIN EN 50363)
Niepodtrzymujący ognia i odporny na promieniowanie UV
Dowiedz się więcej o chainflex CF112
Przewód silnikowy CF35.UL
Do ekstremalnie wysokich obciążeń
Praktycznie całkowita odporność na działanie olejów (na podstawie DIN EN 60811)
Niepodtrzymujący ognia i odporny na promieniowanie UV
Dowiedz się więcej o chainflex CF35.UL