Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.

przewód silnikowy chainflex® CF35.UL

  • Wymagania: Do największych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran całości
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Nie zawiera silikonu
  • Odporność UV: Wysoka
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 60811-404, odporność na oleje organiczne zgodnie z normą VDMA 24568, przetestowane z użyciem oleju Plantocut 8 S-MB przez DEA
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.1

Opis produktu
przewód silnikowy chainflex® CF35.UL
 
Typowe obszary zastosowań
  • Do największych obciążeń
  • Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny
  • Zastosowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz, odporne na promieniowanie UV
  • Samonośne drogi przesuwów aż do 400 m i więcej
  • Układarki regałowe do wysokiego składowania, maszyny do obróbki/narzędzia do obróbki, szybki przeładunek, do pomieszczeń o wysokiej sterylności, montaż powierzchniowy półprzewodników, niskie temperatury.

 
Certyfikaty oraz normy
Odporność UV
Wysoka Nie rozprzestrzenia płomienia
Zgodność z normami IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Nie zawiera silikonu
Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). NFPA
Zgodnie z normą NFPA 79-2012 rozdział 12.9 DNV
Certyfikowane w oparciu o badanie typu DNV-GL – nr certyfikatu: 61 935-14 HH EAC
Certyfikowane w oparciu o TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
Certyfikat C-DE. PB49.B.00420 Nie zawiera ołowiu
Zgodnie z 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
W oparciu o CEI 20-35 Czyste pomieszczenia
Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1 UL/CSA AWM
Styl 10492 oraz 21184, 1,000 V, 80 °C
Dane techniczne
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.