Zmień język :

Firma FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG poszukiwała bezobsługowych łożysk ślizgowych do przenośnika taśmowego. Ten przenośnik akumulacyjny jest używany do prowadzenia części w liniach technologicznych i służy do łączenia różnych obszarów systemu. Ponieważ metalowe łożyska ślizgowe nie wchodziły w grę ze względu na smarowanie i związaną z tym konserwację, podjęto decyzję o zastosowaniu łożysk ślizgowych igus® wykonanych z wysokowydajnych polimerów.
Szczególną cechą materiałów iglidur® jest to, że mogą być używane bez konserwacji i smarowania, ponieważ materiał zawiera stałe środki smarne. Smarują one łożyska iglidur® niezależnie, zmniejszając w ten sposób tarcie. Są one rozmieszczone w całym materiale w postaci mikroskopijnie małych cząstek.
Stosując łożyska ślizgowe iglidur®, firma FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG oferuje swoim klientom wyraźną przewagę: Łożyska ślizgowe dodatkowo zmniejszają wysiłek związany z konserwacją akumulacyjnych taśm przenośnikowych, co skraca przestoje związane z konserwacją. Ponadto nie ma ryzyka awarii z powodu niewystarczającego smarowania.

Inne interesujące zastosowania łożysk ślizgowych iglidur®
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem