Tabela 1: Parametry zastosowania
Parametr |
Wartość |
|
Materiał łożysk |
Łożyska mosiężne (firmy konkurencyjnej); iglidur® Z; iglidur® Q |
Materiał wału |
Stal |
Ruch |
Przesunięcie: obciążenia o zmiennym kierunku (efekt buldożera z narastającym obciążeniem) |
|
Prędkość |
0,15 m/s (odpowiada 74 obr./min w teście) |
Cykl |
4 obroty (10 s), przerwa 90 s |
Obciążenie |
3 MPa do 28,5 MPa (zwiększa się z każdym zakończonym obrotem) |
Dla wskazanych parametrów aplikacji nie było standardowego stanowiska testowego. W związku z tym na potrzeby tego testu zaplanowano, zaprojektowano i zbudowano nowe stanowisko testowe (Rysunek 2) -
z tym, że aby przyspieszyć test i utrzymać jego stosunkową prostotę, zamiast obciążenia rosnącego zastosowano obciążenie stałe.
W celu wyeliminowania wpływów temperatury wynikających z ciągłego ruchu - co nie odpowiada rzeczywistym warunkom zastosowania - ustalono interwał testowy składający się z 6 s ruchu oraz 54 s przerwy.