Wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki czas reakcji, np. w przypadku awarii, podłączany e-prowadnik z adapterem Module Connect zapewnia szybkie podłączenie systemu zasilania i pozwala uniknąć długich przestojów
Ma to miejsce np. w automatycznym systemie parkingowym, w którym klient pozostawia swój samochód do zaparkowania. Samochód jest ważony i mierzony przez system oraz automatycznie ustawiany w odpowiedniej pozycji parkowania. Na przykład w przypadku przestoju spowodowanego możliwym zerwaniem przewodu w e-prowadniku lub przeciekiem z węża pneumatycznego każdy technik serwisowy powinien być w stanie odłączyć uszkodzony e-prowadnik i podłączyć nowy, konfekcjonowany. Dzięki adapterowi można to wykonać w łatwy i szybki sposób - bez konieczności posiadania podstawowej wiedzy elektronicznej.
Adaptery Module Connect są używane nie tylko w automatycznych systemach parkowania oraz przy zapewnianiu szybkiej konserwacji, ale także w systemach produkcyjnych lub aptecznych oraz wszędzie tam, gdzie należy podłączyć systemy zasilania.