Idealne dopasowanie: igus & HARTING dla perfekcyjnej kombinacji
Konfekcjonowane przewody ze złączami HARTING
Idealne dopasowanie — igus readycable: przemysłowe konfekcjonowanie przewodów chainflex w złącza przemysłowe HARTING. Konfekcjonowane przewody sterownicze lub indywidualne konfekcjonowanie bez minimalnej ilości zamówienia — wszechstronnie przetestowana jakość przewodów chainflex w połączeniu ze złączami HARTING typu Han 3A, 6B, 10B, 16B i 24B jako gotowe do podłączenia readycable do zastosowań przemysłowych pomaga zaoszczędzić skomplikowane konfekcjonowanie złączy i gwarantuje bezpieczeństwo komponentów.
System monoblokowy lub modułowy
Czym jest technologia monoblokowa?
W jednej oprawie złącza montowana jest tylko jedna wkładka. Oferujemy te złącza wtykowe w rozmiarach oprawy 6B, 10B, 16B i 24B. Złącza wtykowe serii Han® EE są zaprojektowane dla 500 V o 3 stopniu zanieczyszczenia po kompletnym montażu. Zmodyfikowany układ styków umożliwia zastosowanie w tym samym stopniu zanieczyszczenia dla wyższych napięć — do 1000 V. Gdy złącza wtykowe są w pełni wyposażone, możliwe jest również wyższe napięcie referencyjne, ale przy mniejszym stopniu zanieczyszczenia.
Co oznacza system modułowy?
Han-Modular® łączy kilka modułów złączy Harting w jednej oprawie. Możliwe jest łączenie sygnałów, zasilania, transmisji danych, a nawet pneumatykiw jednej oprawie złącza. Standardowe rozmiary oprawy pozostają takie same, a zamiast monobloku w jednej oprawie można łączyć różne wkładki. Ponadto zmniejszają się wymagania przestrzenne, ponieważ redukowana jest liczba opraw, a jednocześnie zwiększa się funkcjonalność.
Czy chcieliby Państwo również skonfigurować swój system modułowy? Zapraszamy do kontaktu.
Powody, dla których firma igus wierzy we współpracę z HARTING w zakresie konfekcjonowania przewodów: oprócz możliwości integracji z własną produkcją, następujące kryteria były istotne przy wyborze firmy HARTING jako dostawcy modułowych złączy wtykowych:
Jakość i innowacyjność złączy wtykowych
Niezawodne dostawy i konkurencyjność dostawcy
Wiele konfiguracji konfekcjonowania przewodów oparte na technologii Han-Modular® i wszystkich konwencjonalnych rozmiarach montażowych Han 3A, 6B, 10B, 16B i 24B
Prostota konstrukcji prostokątnych złączy HARTING: prosty montaż wszystkich części, takich jak oprawa złączy, wkładki śrubowe i gniazdowe lub dławice przewodowe
Co jest typowe dla tego, szczególnego partnerstwa?
Produkcja igus readycable może wykorzystać swoje mocne strony dzięki współpracy z firmą HARTING jako dostawcą i partnerem projektującym modułowe, przemysłowe złącza wtykowe Han® . Jakość, czas realizacji, produktywność, a co za tym idzie również cena, są dobrymi powodami przemawiającymi za przewodami przemysłowymi w igus. Połączenie maszynowej obróbki styków we wkładkach przez firmę HARTING z obróbką przewodów, wyspecjalizowanym konfekcjonowaniem i łożyskami Kanban prowadzi do niezrównanej elastyczności igus readycable:
Gotowe do podłączania, bezpośrednio od producenta przewodów
Dokładnie w wymaganej długości (cięte z dokładnością co do cm)
Brak minimalnej wartości lub ilości zamówienia
Gotowe do wysyłki z magazynu w ciągu 24 godzin
Specjalne formy konfekcjonowania są częścią naszej codziennej działalności
Dlaczego produkt powinien spełniać swoje obietnice
"36-miesięczna gwarancja na przewody chainflex i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie"
Przewody chainflex stosowane w produktach readycable, są intensywnie testowane we własnym laboratorium testowym o powierzchni 3800 m², największym w branży laboratorium testowym. Gotowe do podłączenia przewody readycable zapewniają długą żywotność dzięki obszernym testom i zapewnieniu kontroli jakości we własnym laboratorium firmy oraz ponad 25 letniemu doświadczeniu w produkcji i konfekcjonowaniu przewodów.
Firma igus jest teraz pierwszą, niemiecką firmą, która uwierzytelniła tę obietnicę dla przewodów chainflex. W złożonym procesie certyfikacji, instytut "Underwriters Laboratories" potwierdził dokładność stwierdzenia "36-miesięczna gwarancja igus® na przewody chainflex® i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie". Dzięki temu firma igus, jako pierwsza w Europie, potwierdziła wiarygodność swojego hasła reklamowego poprzez uznaną na całym świecie instytucję testującą. W przyszłości, każdy przewód chainflex, który opuszcza fabrykę w dowolnym miejscu na świecie, będzie oznaczony etykietą marketingową UL z unikatowym numerem (B129699), odnoszącym się do igus.
Jeden gotowy do podłączenia moduł złącza zamiast wielu pojedynczych
Module Connect to nowy rodzaj modułowego złącza do przyłączania przewodów elektrycznych, światłowodowych oraz sprężonego powietrza. Charakteryzuje się kompaktową, niskoprofilową oprawą i może być stosowane wszędzie tam, gdzie duża liczba przewodów musi być podłączona w możliwie jak najmniejszej przestrzeni montażowej.
Jest to wspólne przedsięwzięcie firmy igus i HARTING, która wykorzystuje wysoce konfigurowalne złącze wtykowe Han-Modular firmy HARTING. Wszystkie części w postaci używanych modułów, ram przegubowych i opraw mogą być łączone ze sobą w dowolny sposób i zamawiane w igus jako konfekcjonowane przewody readycable. W 2018 roku, firma igus dała zielone światło dla pierwszych próbnych projektów.
Wysokowydajne złącza wtykowe, sygnałowe i kilka tysięcy elementów złączy - w ten sposób, igus zapewnia wysoki poziom dostępności przy krótkim czasie dostawy.
Przewody sprzedawane na metry do ruchomych zastosowań w e-prowadnikach: chainflex spełnia wszystkie wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, a także normy i wytyczne, takie jak UL, CSA, EAC oraz wiele innych.
Oferując około 4600 konfekcjonowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkodera, igus jest przodującym na świecie dostawcą konfekcjonowanych przewodów do zastosowania w e-prowadnikach.