×
System sterowania robotami igus® Robot Control oparty na zasadzie plug-and-play
Dla robotów liniowych, robolink®, typu delta, SCARA, pojedynczych osi i AGV
Ulepszona technologia:
ruchy do 90% szybsze, "płynne" działanie, pakiety ROS, Poziom Integralności Bezpieczeństwa (SIL) 3
Nowość:
funkcja ręcznego prowadzenia dla systemów robotów kartezjańskich i typu delta
Nowość:
Wstępnie skonfigurowane projekty dla wszystkich pojedynczych osi igus, robotów SCARA i AGV
Nowość:
Przetestuj przed zakupem,bezpłatnie, nowy ReBeL
Płynny ruch z mikrokrokiem 1/256
Intuicyjne środowisko sterowania i programowania z interaktywnym interfejsem użytkownika 3D
Programowanie komend takich jak Joint, Linear, If-Then-Else, DigitalOut, Loop ...
Interfejs do komputera zdalnego przez TCP/IP
Opcje: chwytaki mogą być również graficznie zintegrowane z oprogramowaniem
Cena na zapytanie
Wyślij zapytanie na system sterowania
Oprogramowanie do programowania
Dostępne za darmo
Nowość:
Przetestuj bezpłatnie nowy ReBeL w oprogramowaniu, zanim zostanie on wdrożony jesienią 2021
Nowość:
wstępnie zaprogramowane projekty dla wszystkich osi pojedynczych igus,
robotów SCARA
i
AGV
Powierzchnia 3D
Intuicyjne sterowanie ręczne
Ruchy liniowe osi
Połączenie poprzez Ethernet
Łatwe w obsłudze moduły na szynie DIN
Więcej informacji na temat oprogramowania
Technologia w górę
Nowość:
teraz ruchy są do 90% szybsze, dzięki większej mocy i poprawionym czasom reakcji
Nowość:
profil przesuwu został zoptymalizowany dzięki funkcji "smooth"
Nowość:
Dostępne pakiety ROS
Nowość:
Poziom Integralności Bezpieczeństwa (SIL) 3
Zgodność z ponad 50 różnymi elementami kinematycznymi firmy igus, takimi jak
roboty kartezjańskie,
roboty delta,
systemywieloosiowe,
SCARA,
jednoosiowe
i AGV
Usługa indywidualnego tworzenia cyfrowego odpowiednika i jednoosiowych elementów kinematycznych wraz ze zdalnym uruchomieniem
Koszty w dół
Nowość:
wstępnie skonfigurowane projekty do łączenia różnych pojedynczych osi ze świata igus
Nowość:
do 50% redukcji czasu podczas programowania, dzięki funkcji ręcznego prowadzenia w robotach kartezjańskich i typu delta
Niskie koszty montażu dzięki rozwiązaniu plug-and-play
Ponad 100 przykładowych programów wspierających programowanie
Przetestuj przed inwestycją dzięki darmowemu oprogramowaniu igus Robot Control
Usługa Obszaru Testowego: testuj bezpłatnie swoją aplikację
Dowód
Elementy kinematyczne igus osiągają wyższe szybkości dzięki zasilaniu 48V
Zrównoważony rozwój
Oprogramowanie jest kompatybilne wstecznie
System sterowania dla różnych elementów kinematycznych
Istniejące oprogramowanie iRC może zostać zaktualizowane
igus® wspiera gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Dowiedz się więcej na ten temat:
Plastic2oil
igus® Robot Control – system gotowy do działania
Co jest potrzebne do systemu sterowania robotem
Szafa sterownicza z zasilaczem, wyłącznikiem awaryjnym i komponentami do bezpośredniego uruchomienia (A)
Czy masz już szafę sterowniczą z zasilaczem i wyłącznikiem awaryjnym? Wtedy potrzebna jest tylko szyna DIN (B).
roboty igus® lub systemy robotów kartezjańskich z chwytakami
Laptop/PC z systemem Windows 10
Elementy bezpieczeństwa
Wyślij zapytanie już teraz
Zakres dostawy: podpora modułu szyny DIN, moduł krokowy szyny DIN, moduł cyfrowy IO na szynie DIN, uchwyty montażowe i przewody (CAN, zasilanie, podłączenie silnika, zasilanie 24V itd.), oprogramowanie igus® Robot Control dla Windows, dokumentacja
Nowość: programowanie robotów jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki ręcznemu prowadzeniu
Nowa funkcja uczenia: użyj ręcznego prowadzenia, aby ustalić ruchy robota i zapisać je w oprogramowaniu iRC.
Pliki do pobrania
Instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi iRC: roboty kartezjańskie
UserGuide_iRC_gantry.pdf
Instrukcja obsługi iRC: roboty typu delta
UserGuide_iRC_delta.pdf
Preferencje poleceń igus Robot Control
igus_Robot_Control_iRC_RZ_screen.pdf
Instrukcja obsługi iRC: przegubowe ramiona robotyczne
UserGuide_iRC_robolink_EU_new.pdf
Deklaracja zgodności CE, moduł szyny DIN
CE-Konformitaetserklärung_CPR-301-02_DINRailModule_EN.pdf
Deklaracja zgodności CE, szafa sterownicza
CE-Konformitaetserklärung_CPR-302-02_OptionSchaltschrank_EN.pdf
Dane techniczne
Rysunek techniczny
iRC-Technical Drawing.zip
Pliki STEP, szafa sterownicza iRC
Schaltschrank_komplett.zip
Dane STEP igus Robot Control
iRC_Varianten_STEP.zip
FAQ
igus Robot Control FAQ
EN_data sheet robolink iRC_FAQs.pdf