Techniczne zaawansowanie dzięki technologii plastiku.
Linie produkcyjne optycznych przenosników pamięci charakteryzują się ekstremalnymi prędkościami. Płyta CD jest produkowana w czasie krótszym niż 1 sekunda. Wymagania poszczególnych elemntów maszyny są bardzo duże. Polimerowe głowice przegubowe odgrywaja znacząca rolę w zapewnieniu dużej liczby cykli. W swojej siedzibie w Baden Wuerrtemburg, STEAG Hamatech projektuje, tworzy fabryki i sprzęt do produkcji optycznych nosników danych oraz zaopatruje przemysł produkcji tych nosników w rozwiązania systemowe dla wszystkich formatów dysków. Czas cyklu dla wyprodukowania jednej płyty CD wynosił ok. 4 sekundy, w przeciagu kilku lat niezmiennie. Teraz wynosi on 1,6 sekundy. Zwiększyło to wydajnośc o 250 %. Linia produkcyjna działa na okrło 365 dni w roku. Jednostki transportowe osiągają od 17,5 do 20 milinów cykli rocznie. Pociąga to za sobą niezwykle duże wymagania dla dostawców kompenentów.