Łożyska sferyczne igubal® jako elementy izolacyjne w odbiornikach prądu w metrze. W tym przypadku ruchy wahliwe i liniowe są realizowane za pomocą bezobsługowych oraz odpornych na korozję, wysokowydajnych polimerów.
Nr art. | Maks. stat. promieniowe | Maks. stat. osiowe | Maks. moment obrotowy |
---|---|---|---|
obciążenie naciskowe | obciążenie naciskowe | Przez czaszę kulistą | |
igubal® KGLM-22 | 11 700 N | 2600 N | 60 Nm |