Zredukuj czas montażu o nawet 88%. To nasza praca.
Już teraz określ swój indywidualny potencjał oszczędności i optymalne rozwiązanie do szybkiego montażu.
Zredukuj czas montażu dzięki systemom e-prowadników
Urządzenia muszą pracować niezawodnie i bez problemów. W przypadku nieplanowanych przestojów ważne jest, aby serwisowanie było wykonywane szybko. Te rozwiązania ułatwiają montaż, skracając czas montażu nawet o 88 % .
▼Koszty w dół
e-prowadniki, które szybko się otwierają: E4Q skraca czas montażu o 40%
Poprzeczki lub pokrywy E4Q/R4Q umożliwiają otwieranie i zamykanie e-prowadnika lub e-tuby bez żadnych narzędzi. Wypełnianie zajmuje znacznie mniej czasu. O 40% mniej czasu potrzebnego na instalację w porównaniu do systemu E4.1.
Zamiast systemu szyn zbiorczych autoglide 5 skraca czas montażu o 88%
autoglide 5, nowe zasilanie, jest prowadzone za pomocą liny. Metalowa lina zawarta w dostawie - lub alternatywnie polimerowa - jest rozciągnięta na podłodze. Czas montażu jest do 88% szybszy niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań rynnowych - innymi słowy, 80-metrowy przesuw jest montowany w ciągu godziny.
Oszczędź jeszcze więcej czasu montażu - dzięki wstępnie zmontowanym systemom
Żadna firma nie musi już zajmować się montażem e-prowadników i przewodów. Nasze konfekcjonowane przewody i wstępnie zmontowane systemy zasilania można szybko i łatwo zainstalować na miejscu.
▼Koszty w dół
readycable optymalizują proces zaopatrzenia i skracają czas montażu
Gotowe do podłączenia przewody igus readycable optymalizują proces zaopatrzenia, usprawniają logistykę wewnętrzną i skracają czas montażu. Wszystkie readycable są w całości przystosowane do indywidualnych specyfikacji zastosowania. Jeśli podasz nam wymaganą długość, dostosujemy przewody z dokładnością co do centymetra, przyspieszając och podłączenie do maszyny na miejscu.
Użyj podłączanych e-prowadników, aby skrócić czas montażu o 80%
Modułowa koncepcja interfejsu Module Connect umożliwia podłączenie wielu przewodów do pojedynczego punktu odłączania/wtyku w maszynie i może być dostosowana do konstrukcji i wypełnienia e-prowadnika. Adapter łączy również zasilanie i Module Connect, tworząc połączony system. Dzięki temu podłączenie zasilania do aplikacji jest jeszcze łatwiejsze i szybsze.
Gotowe do podłączenia moduły readychain minimalizują wysiłek związany z montażem. Na życzenie, dostępne są cztery różne rodzaje systemu readychain. Od wersji Basic do Standard Plus do Premium (zawierające stojak do transportu i montażu), warianty mogą zaoszczędzić czas montażu i skrócić przestoje maszyn.
Przeprowadzamy także montaż naszych systemów e-prowadników na miejscu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tylko instrukcji montażu, wsparcia montażowego, nadzoru ze strony igus czy całego zespołu montażowego, Twoje rozwiązanie jest gotowe.
Wyeliminowano niektóre etapy pracy, aby znacząco zwiększyć produktywność
Zwykle producenci obrabiarek starają się unikać sytuacji, w których zbyt wiele różnych etapów pracy w systemie musi być wykonywanych w tym samym czasie. Wiele pracy ręcznej wykonywanej przez różnych pracowników niekoniecznie zwiększa wydajność; wręcz przeciwnie, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Używając igus readychain, wszystkie cztery e-prowadniki firmy igus można w pełni zamontować w ciągu połowy dnia. Wcześniej dwóm pracownikom zajmowało to półtorej tygodnia pracy na osi X systemu AERO i kolejny tydzień na zasilanie osi Y i Z. W ten sposób Hartford jest w stanie wyeliminować niektóre etapy pracy, obniżyć koszty procesu, a jednocześnie znacznie poprawić wydajność.
"Największą zaletą readychain - ale nie jedyną - jest dla nas oszczędność czasu podczas montażu. Skraca to przepustowość produkcji. “
Friedrich Vollmer Feinmessgerätebau GmbH
"Od 2012, ze względów ekonomicznych korzystamy wyłącznie z systemów wstępnie zmontowanych, które wystarczy zamontować na placu budowy. "
SSI SCHÄFER
"Dużą zaletą dla nas było to, że gdy dostarczono i zainstalowano readychain igus®, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie, z pewnością spędzilibyśmy kolejny dzień lub dwa przy okablowaniu." “
SEMA Maschinenbau GmbH
Oszczędzaj czas montażu teraz
Już teraz określ swój indywidualny potencjał oszczędności i optymalne rozwiązanie dla szybkiego montażu.
Technologia w górę, Koszty w dół dzięki systemom e-prowadników